Hilti Injektions­mörtel & Hohlbohrer

Die Aktion ist bereits beendet

Befestingungsset
Hilti Hohlbohrer TE-CD

Neue Arbeitslängen TE-CD

Unsere TE-CD Hohlbohrer sind neuerdings auch mit 400 mm Arbeitslänge verfügbar, sodass Sie vor allem beim Erstellen tiefer Bohrungen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, schneller und produktiver arbeiten können.

Mehr erfahren
Hilti SafeSet

Hilti SafeSet

Mit dem Hilti SafeSet System definieren wir das fachgerechte Setzen von chemischen Dübeln neu: Sie installieren Ankerstangen und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse nun deutlich einfacher und schneller als bisher. Gleichzeitig erreichen Sie zuverlässig die volle Haltekraft.

Mehr erfahren
BG Bauförderung

BG Bauförderung

Jedes Bohrloch und jeder Schnitt erzeugen Staub. Dieser Staub kann bei Ihren Mitarbeitern zu folgenschweren gesundheitlichen Problemen führen. Uns bei Hilti ist es ein Kernanliegen, Geräte zu entwickeln, die von vornherein staubfreies Arbeiten erlauben – also den Staub gar nicht erst freisetzen, sondern noch während des Bohrens absaugen. Diese Systeme werden von der BG BAU mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten gefördert.

Mehr erfahren

Aktionsbedingungen: Alle abgebildeten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzliche Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Aktionspreise nur gültig vom 01.05. - 31.08.2019.