Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

ALTGERÄTE RÜCKNAHME

Jetzt Gutschrift anfordern!

100,- € beim Gerätekauf

Hilti Gutschein 200 Euro

200,- € beim Erwerb des Gerätes in das Flottenmanagement

Teilnahmebedingungen

Die Gutschrift erfolgt nur in Verbindung mit dem Neukauf eines Hilti Kombihammers aus dem Aktionssortiment und gleichzeitiger Abgabe eines Altgerätes (aller Hersteller). Die Rücknahme des Altgerätes findet herstellerunabhängig statt, solange es sich um einen vergleichbaren Gerätetyp (Kombihammer) handelt. Die Gutschrift wird auf Ihrem Hilti Kundenkonto gutgeschrieben. Eine Auszahlung in bar oder eine Verrechnung mit dem Geräteneukauf ist nicht möglich. Ausgeschlossen von der Aktion sind Geräte, welche im Rahmen des „Flottenaustausches“ erworben werden. Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.07.2017.

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt