Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Mach deinen HATTRICK

Nur für kurze Zeit: bis zu drei attraktive Zugaben-Treffer sichern

Ein Treffer! Zwei Treffer! Und mit dem Dritten machen Sie's perfekt: Ihr lupenreiner Hattrick für Bestellungen aus unserem Werkzeug- und/oder Dübelsortiment sichert Ihnen bis zu drei attraktive Zugaben-Treffer:

In Runde 1 können Sie bereits zweimal punkten: Sichern Sie sich kostenfrei einen der begehrten Hilti Bluetooth-Speaker* für Stadionatmosphäre zum Mitnehmen und das Hilti Schraubendreher-Set* für echte Profis.

Und in der Finalrunde ab 9. Juli 2018 haben Sie die Möglichkeit, Ihren Hilti Hattrick komplett zu machen: Als Zugabe Nummer 3 halten wir für Sie eine besonders weltmeisterliche Prämie bereit. Was das sein wird, erfahren Sie zur Finalrunde unserer Aktion. Bleiben Sie am Ball!

Und so funktioniert's:

1. Erwerben Sie Produkte aus den Hilti Sortimenten Werkzeuge  und/oder Dübeltechnik  im Mindestwarenwert von 499€ oder 699€.

2. Geben Sie im Kaufprozess die entsprechende Zugabe im Feld Bestellzeichen ein, z. B. "Bluetooth-Speaker" oder "Schraubendreher-Set". 

3. Erhalten Sie Ihre Zugabe.

Attraktive Zugaben sichern

  • 1 / 3
    Ihr Hilti Bluetooth-Speaker – kostenfrei bei Bestellungen ab einem Warenwert von 499 €

    Erhalten Sie einen unserer exklusiven Bluetooth-Lautsprecher aus hochwertigem Aluminium mit edler Hilti Gravur in einer Geschenkbox. Die aufladbare Lithium Polymer Batterie bietet Ihnen bis zu vier Stunden Hörerleben. Ihren Bluetooth-Speaker als Gratiszugabe erhalten Sie ganz einfach: Bestellen Sie im Aktionszeitraum zwischen 01.06. und 08.07.2018 aus unserem Werkzeug- und/oder Dübelsortiment Waren im Wert von mehr als 499 €. Geben Sie dann noch "Bluetooth-Speaker" im Feld Bestellzeichen ein und schon erhalten Sie den Hilti Bluetooth-Lautsprecher von uns zugeschickt.

  • 2 / 3
    Ihr Hilti Schraubendreher-Set – kostenfrei bei Bestellungen ab einem Warenwert von 699 €

    Das Hilti Profiset besteht aus Tasche, Schraubendrehergriff und 16 hochwertigen Bits. Dank Schnellspannaufnahme, ergonomischem Griff und Freidrehhülsen arbeiten Sie mit dem Schrauber nicht nur komfortabel und schnell – Sie schonen auch Gelenke und Muskulatur. Übrigens: Die 17 x 89 mm Bits können Sie auch für Ihre Hilti Elektroschrauber nutzen. Bestellen Sie zwischen 01.06. und 08.07.2018 aus unserem Werkzeug- und/oder Dübelsortiment. Ab einem Warengesamtwert von 699 € erhalten Sie unser handliches Hilti Schraubendreher-Set gratis dazu. Damit Ihre Bestellung an der Aktion teilnimmt, geben Sie bitte im Feld Bestellzeichen die Zugabe “Schraubendreher-Set" ein.

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 3
    Ab 9. Juli 2018: Ihre Hilti Finalzugabe – kostenfrei bei Bestellungen ab einem Warenwert von 1.499

    Jetzt wird es richtig spannend - bleiben Sie am Ball: Informieren Sie sich auf unserer Webseite während der Fußball-Weltmeisterschaft welche weltmeisterliche Prämie wir für die dritte Runde unserer Aktion für Sie vorbereitet haben. Pünktlich zur Finalrunde können Sie Ihren Hilti Hattrick komplett machen: Bestellen Sie zwischen 09.07. bis 13.07.2018 aus unserem Werkzeug- und/oder Dübelsortiment im Wert von mehr als 1.499 €.

Diese Produkte bringen den Ball ins Rollen

Dübeltechnik

Von der einzelnen Schraube bis zur festen Verankerung einer tragenden Stahlkonstruktion: Wir haben für jede Ihrer Befestigungsaufgaben den richtigen Dübel.

Zum Dübelportfolio
Werkzeuge

Höhere Produktivität: Schneidkanten und Spitzen unserer Bohrer, Meißel und Sägeblätter sind für schnelleres und effizientes Arbeiten ausgelegt.

Zu den Werkzeugen

*Die Spielregeln unserer Aktion

  • In Runde 1 (01.06. bis 08.07.2018) kann jeder Kunde maximal zweimal teilnehmen.
  • In der Finalrunde (09.07. bis 13.07.2018) kann jeder Kunde nur einmal teilnehmen.
  • Voraussetzung für jede Teilnahme ist eine Bestellung von Waren aus den Hilti Sortimenten Werkzeuge und/oder Dübeltechnik.
  • Der Gesamtwert jeder Bestellung muss den jeweils erforderlichen Mindestwarenwert erreichen: Zugabe „Bluetooth-Speaker“ ab einem Warenwert von 499 €, Zugabe „Schraubendreher-Set“ ab einem Warenwert von 699 €, Zugabe „Finalrunde“ ab einem Warenwert von 1.499 €.
  • Um an der Aktion teilzunehmen, ist im Feld Bestellzeichen die jeweilige Zugabe ("Bluetooth-Speaker" oder "Schraubendreher-Set") einzugeben.
  • Die Abgabemenge ist auf einen Zugabeartikel pro Bestellung begrenzt.
  • Die Zugabe wird nach Prüfung des eingereichten Antrags kostenfrei versandt.
  • Nur solange der Vorrat reicht.
  • Alle abgebildeten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt