Die ideale Ankerschiene für jedes Projekt

Mit Hilti HAC Ankerschienen befestigen Sie so einfach, schnell und sicher wie nie zuvor – vom einfachen Bauteilanschluss bis zu höchsten Lastanforderungen bei Fassaden, Aufzugschächten und Schnellbahntunneln.

Eingegossene Befestigungsschienen sind Standard im Betonbau – egal ob im Eigenheim, in der Fabrikhalle oder im Hochhaus. Überall sichern Ihnen Ankerschienen höchste Flexibilität und zuverlässigen Halt. Vorausgesetzt, Sie können bei jedem Ihrer Projekte die jeweils perfekt passende Ausführung nutzen. Deshalb haben wir für Sie die komplette Bandbreite im Programm. Jede unserer Ankerschienen ist unter härtesten Bedingungen getestet und international zugelassen. Und unsere Befestigungsspezialisten unterstützen Sie umfassend – von der Bemessung bis zur Montage.

Volle Flexibilität

Die zuverlässige Einhaltung aller Spezifikationsvorgaben ist Pflicht. Mit Hilti HAC Ankerschienen gehen Sie stets auf Nummer sicher: Unsere Ankerschienen gewährleisten bei jeder Anwendung mindestens gleiche oder höhere Lastwerte als Alternativprodukte.

Einfache Montage

Details machen den Unterschied. Zum Beispiel unsere speziell entwickelten „LDPE“ Schaumstofffüller: Beim Eingiessen schützen sie das Innere unserer Ankerschienen sicher vor dem Eindringen von Flüssigbeton. Und dank der integrierten Griffschlaufen lassen sie sich nach dem Aushärten des Betons einfach herausziehen. Sie benötigen also kein Werkzeug und vermeiden versehentliche Beschädigungen des Schienenprofils.

Umfassende Unterstützung

Mit Hilti ist die Wahl der jeweils perfekten Schienenvariante kein Aufwand: Unsere Bemessungssoftware PROFIS Anchor Channel unterstützt Sie selbst bei der Planung anspruchsvoller Befestigungsaufgaben optimal. Und unsere Vertriebsingenieure beraten Sie bei allen technischen Fragen schnell und kompetent – gerne auch vor Ort auf der Baustelle.

Komplettes Angebot

Kaltgeformt, warmgewalzt und – exklusiv bei Hilti – temperaturgesteuerte Walzung: Mit unserem Ankerschienenportfolio haben Sie für jede Befestigungsanforderung eine souveräne Antwort. Denn wir haben das Prinzip der „Verankerung mit eingegossenen Schienen“ für Sie optimiert – für alle Anwendungsbereiche. 

Image alt text (optional)

HAC-V – Hilti temperatur­gesteuert gewalzt „TCRS“

Die Ankerschienen HAC-V sind einzigartige Alleskönner: Sie erfüllen nachweislich selbst höchste Anforderungen an Ermüdungsresistenz und Erdbebensicherheit. Die neu entwickelten Befestigungsschienen gewährleisten Ihnen maximale Lastwerte in alle Beanspruchungs-richtungen. Grund für die ausserordentliche Lastperformance der Hilti Ankerschienen HAC-V ist zum einen unser innovatives TCRS Fertigungsverfahren mit exakter Temperatursteuerung während des gesamten Walzprozesses. Und zum anderen die spezielle V-Geometrie. Beides zusammen gewährleistet Ihnen präzise gearbeitete Profilqualität, herausragende Festigkeit und zuverlässige Lastübertragung in den Beton.

Zu den Ankerschienen HAC-V

HAC-C-P – warmgewalzt und extrastark

Wir haben den Anwendungsbereich unserer warmgewalzten Profilschienen HAC-C entscheidend erweitert: Durch die Optimierung von Geometrie und Fertigungsprozess erfüllen die Ankerschienen in der extrastarken Ausführung HAC-C-P souverän selbst höchste Lastanforderungen. So profitieren Sie von mehr Flexibilität und Stabilität bei der Bemessung und Umsetzung auch anspruchsvoller Befestigungsaufgaben.

Zu den Ankerschienen HAC-C-P

HAC-C – warmgewalzt

Die Fertigung im Warmwalzverfahren sichert unseren Ankerschienen HAC-C nahezu unverwüstliche Profile mit besonders kräftig ausgeführten Schienenlippen. Sie erfüllen damit problemlos und zulassungskonform hohe Lastanforderungen. Beispielsweise bei der Befestigung von Produktionsanlagen oder bei der technischen Ausstattung von Aufzugschächten und Tunneln.

Zu den Ankerschienen HAC-C (warmgewalzt)

HAC-C – kaltgeformt

Fertigteile montieren, Bauelemente verbinden – bei vielen wirtschaftlichen Standardanwendungen mit statischen Zug- und Querlasten ist der Einsatz von Befestigungsschienen die beste Wahl. Gerade im Bereich der Standardanwendungen gilt jedoch: Bei der Schienenauswahl müssen Sie nicht nur die jeweils erforderliche Haltekraft sicherstellen, sondern auch ein Höchstmass an Wirtschaftlichkeit. Beides gewährleisten unsere Ankerschienen HAC-C kaltgeformt: Sie zeichnen sich durch ihre konstante Materialdicke über das gesamte Profil aus. Das gewährleistet zuverlässigen Halt. Und weil ihre Fertigung kostengünstiger ist, erhalten Sie mit unseren Ankerschienen HAC-C kaltgeformt volle Hilti Qualität zu besonders günstigen Preisen.

Zu den Ankerschienen HAC-C (kaltgeformt)