Die Vorteile im Überblick:
Sein Kopf:
Die robuste, große Kopfscheibe deckt in den meisten Fällen die Durchgangslöcher der Bodenplatten von Schrägstützen zuverlässig ab.
Seine Stärke:
Mit einem Durchmesser von 16 mm ist der Hilti HCA bestens gerüstet für die Aufnahme hoher Lasten in Frischbeton.
Sein Gewinde:
Das Gewinde ist extra robust ausgeführt und damit viele Male wiederverwendbar.
Seine Spirale:
Vor jedem neuen Einsatz wird einfach eine neue Spirale aufgesetzt. Beim Entfernen der Ankerschraube bleibt die Spirale im Bohrloch.
Seine Prüflehre:
Die Prüflehre zur Verschleißprüfung haben Sie immer zur Hand. Sie ist griffbereit aufgeräumt - direkt am Schlagschrauber.