Diamantbohrgeräte
Ich bin an Diamantbohrgeräten interessiert, die ich handgeführt und ständergeführt einsetzen kann und die im Nass- und Trockenschnitt für alle Kernbohrungen in Beton und Mauerwerk geeignet sind.
DIAMANTBOHREN LEICHT GEMACHT
Unsere vielseitigsten Diamantbohrsysteme sind jetzt intelligent und vernetzt.
Das Wassermanagement-System DD-WMS 100, die Diamantbohrsysteme DD 150-U und DD 250-CA sowie die automatischen Vorschübe DD AF-CA L und DD AF-CA H werden über Bluetooth® zu einem selbstoptimierendem lokalen Gerätenetzwerk verbunden. Das gesamte System wird vom Bediener über die digitalen Displays der Bohrgeräte gesteuert und überwacht.
Diamant-bohren in 3 einfachen Schritten
Diamantbohren kann mühsam sein. Von der Suche nach einer Wasserquelle, dem Transport zum Standort der Bohrung und der Wassersteuerung bis hin zur Montage der Bohrkrone und der Reinigung der Baustelle nach der Bohrung: Diamantbohren ist eine anspruchsvolle Tätigkeit.
Unsere Komplettlösung ist so konzipiert, dass alle diese Schwierigkeiten beseitigt werden. Die Geräte sind einfach zu bedienen, die Bohrkrone lässt sich einfach einsetzen. In Verbindung mit unserem Wassermanagement-System DD-WMS 100 ist für Ihre Wasserversorgung und die Aufnahme des Bohrschlamms gesorgt.
1. Befestigen Sie den Bohrständer und richten Sie die Geräte ein
Bringen Sie den Bohrständer an den Einsatzort, platzieren Sie den Wasserfangring und schließen Sie das DD-WMS 100 an Ihr Kernbohrgerät an für ein praktisch spritzfreies Kernbohren! Mit unseren Schnellaufnahmen ist die Bohrkrone im Handumdrehen einsatzbereit. Das DD-WMS 100 kann bis zu 14 Liter Wasser aufnehmen und einfach an den Einsatzort gerollt werden. Das Filtersystem reinigt und recycelt das Wasser während des Bohrens. So wird das Füllvolumen von 14 Litern in nutzbare 100 Liter umgewandelt, damit Sie den ganzen Tag arbeiten können, ohne Wasser nachfüllen zu müssen. Kein Verlegen von langen Schläuchen und keine großen Behälter müssen geschleppt oder Treppen hochgetragen werden.
Mehr über das Wassermanagement-System erfahren2. Verbinden Sie das Diamantbohrsystem über Bluetooth®
Stellen Sie die Bluetooth®-Verbindung zwischen dem DD-WMS 100 und dem DD 150-U oder DD 250-CA her. Das Display zeigt Ihnen den Status des Filters sowie den Wasserstand des DD-WMS 100 an. Sie wissen sofort, ob der Filterbeutel fehlt oder ob zu wenig oder gar zu viel Wasser vorhanden ist. Die Bluetooth®-Konnektivität erhöht die Kapazität des Wassertanks sowie des Filters.
3. Kernbohren den ganzen Tag lang
Wenn das Gerät und das Wassermanagement-System angeschlossen sind, läuft die Pumpe nur, während Sie tatsächlich bohren. Nun, da alles eingerichtet ist, können Sie den ganzen Tag über bohren, ohne Wasser nachfüllen zu müssen. Außerdem hilft der Wasserfangring, den Arbeitsbereich von Staub und Bohrschlamm frei zu halten, sodass Sie später nichts reinigen müssen.
Kernbohren wie noch nie
Erleben Sie Produktivität und Konnektivität auf höchstem Niveau mit unseren automatischen Vorschüben
Wenn es um die Diamantbohrsysteme DD 250-CA & DD 150-U geht, sind Sie bereits eine starke Leistung und einen umfassenden Anwendungsbereich gewohnt. Mit den automatischen Vorschüben DD AF-CA H & DD AF-CA L erhöhen Sie Ihre Produktivität, indem Sie von Funktionen wie automatischem Anbohren, Tiefenmessung und Durchbrucherkennung profitieren. Sie können den Fortschritt über das digitale Display des Kernbohrgerätes überwachen, während Sie andere Aufgaben erledigen.
MULTILINE BOHRKRONEN
Die richtige Diamantbohrkrone für Ihre Bedürfnisse
Um Ihren Erfolg am Bau zu unterstützen, haben wir uns weltweit zum Innovationsführer für Diamantkernbohren entwickelt. Deshalb können wir Ihnen heute ein umfassendes Portfolio an Bohrkronen bieten, die in Qualität, Robustheit und Leistung einzigartig sind. Mit den Hilti Premium Diamantbohrkronen schaffen Sie Ihre Bohraufgaben problemlos und schnell - mit jedem Kernbohrgerät und in jedem Untergrund.
INTERAKTION AUF EINER NEUEN EBENE
DD 250-CA und DD 150-U Diamantbohrgeräte
Wir haben lange Zeit LEDs an unseren Geräten verwendet, um Sie bei der Arbeit zu unterstützen. Mit einem Display gelingt uns das noch besser. Verschiedene Funktionen leiten Sie Schritt für Schritt durch die Anwendung vom Ausrichten über die Gangwahl und die optimale Anpresskraft bis zur Dokumentation der geleisteten Arbeit.
DD 250-CA
Modernes Diamant-Kernbohrgerät für sehr kleine bis große Durchmesser (12-500 mm)
Mehr erfahrenDD 150-U
Vielseitiges Diamantbohrsystem für hand- oder ständergeführte Kernbohrungen bis 160 mm
Mehr erfahren