Hilti Dosensenker

Versenken Sie jede Dose produktiv & sicher

Das neue Hilti Dosensenker Portfolio bietet Ihnen für Ihre Anwendung in diversen Untergründen die richtigen Produkte.

Ihre Vorteile:

  • Leistung: Unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer dank der Hilti Equidist Technologie.
  • Sicherheit: Vibrationsarmes & staubfreies Arbeiten.
  • Beständigkeit: Viele Bohrungen – kaum Abnutzung.

 

Hilti Dosensenker Portfolio

Mauerwerk & Kalksandstein (weich / mittelhart)

1

Hilti Dosensenker SPX-L Mauerwerk

Dosensenker

Leistungsstarke Dosensenker für alle Arten von Mauerwerk (trocken) und handgeführte Geräte.

SPX-L geschlitzt SPX-L geschlossen
Hilti DD 110-W

Gerät

Kompakte und leichte Diamantkernbohrgeräte für handgeführte Trocken-/Nassbohrungen in Mauerwerk und Beton bis Ø 160 mm.

DD 110-D DD 110-W
Hilti Bausauger VC 20-VC40

Zubehör

Nahezu staubfreie Anwendung bei Anschluss eines Hilti Staubsaugers.

VC 20-UM VC 40-UM

2

Hilti Dosensenker SPX-L

Dosensenker

Leistungsstarke Dosensenker für weiches und mittelhartes Mauerwerk (trocken) und handgeführte Geräte.

Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit dank der 3 polykristallinen (PC) Diamantschneiden, die tief ins Mauerwerk vordringen.

SPX-L PC geschlitzt SPX-L PC geschlossen
Hilti DD 110-W

Gerät

Kompakte und leichte Diamantkernbohrgeräte für handgeführte Trocken-/Nassbohrungen in Mauerwerk und Beton bis Ø 160 mm.

DD 110-D DD 110-W
Hilti Bausauger VC 20-VC40

Zubehör

Nahezu staubfreie Anwendung bei Anschluss eines Hilti Staubsaugers.

VC 20-UM VC 40-UM

Beton (bewehrt) & Kalksandstein (hart / nass)

1

Hilti Dosensenker SPX-L

Dosensenker

Leistungsstarker Dosensenker für alle Arten von Beton und harten/ nassen Kalksandstein und handgeführte Geräte (nass).

SPX-L hangeführte Anwendungen geschlossen
Hilti DD 110-W

Gerät

Leistungsstarke und universelle Diamantkernbohrgeräte für handgeführte Trocken-/Nassbohrungen in Mauerwerk und Beton bis Ø 160 mm.

DD 110-W DD 150-U

Zubehör

Kühlwasserzufuhr und Aufnahme/Filtrierung von Abwasser aus Diamant-Kernbohrsystemen mit einem Gerät.

Vorteil: Der Einsatzort bleibt sauber –der gesamte Bohrschlamm wird von einem Wasserfangring abgesaugt.

DD-WMS 100

Das sagen unsere Kunden

Hilti Dosensenker Portfolio

Hilti Equidist Technologie - Mehr Flexibilität & Geschwindigkeit

Mit Hilti Equidist arbeiten Sie produktiv - auch bei Bohrungen unter extremen Bedingungen:

Die mit der Hilti Equidist-Technologie bestückten Diamant-Segmente sichern Ihnen hohe Bohrgeschwindigkeiten, selbst in stark armiertem Beton.

Ihre Equidist Vorteile

Hilti Equidist Technologie

Jeder einzelne der hochwertigen Diamanten ist genau positioniert. Unsere Equidist Bohrkronen sichern Ihnen dadurch zuverlässig eine besonders hohe Bohrgeschwindigkeit. Und sie sind universell einsetzbar.

Hilti Equidist Technologie

Die innovative Segmentgeometrie erhöht die Anzahl der exponiert positionierten Diamanten erheblich. So erreichen Sie Bestleistungen auch in hoch bewehrtem Beton.

Hilti Equidist Technologie

Jedes unserer Equidist-Segmente ist lasergeschweißt und vorgeschärft. Das gewährleistet Ihnen größtmögliche Robustheit und ein problemloses, präzises Anbohren.