Hilti Laser-Distanzmessgeräte

Für jede Anwendung das passende Gerät

Egal ob für Distanzen, Flächen, Volumen, indirekte Funktionen oder Dokumentationen: Das Hilti Laser-Distanzmessgeräte-Sortiment bietet für Ihre Anwendung das passende Gerät.

Loading

PD-S - einfach und kompakt

Hilti Laser Distanzmessgerät PD-S

Kleiner als ein Meterstab, misst bis zu 60 m und errechnet zusätzlich Ihre Flächen. Das PD-S Laser-Distanzmessgerät verfügt über ein stark vereinfachtes Tastenfeld für intuitive Bedienung.

Mehr erfahren

PD-I - perfekt für Innen

Hilti Laser Distanzmessgerät PD-I

Das Laser-Distanzmessgerät für Innen misst bis zu 100m. Mit Hilfe des PD-I können Sie Distanzen einfach messen und zusätzliche Funktionen wie Fläche, Volumen und indirekte Messungen für schwierige Messaufgaben nutzen.  Außerdem können Sie die Daten via Bluetooth an Mobilgeräte mit Magicplan, Winworker und ImageMeter App übertragen und so einfach Skizzen und Grundrisse mit Ihren Messungen anfertigen und teilen. 

Mehr erfahren

PD-E - Perfekt für Aussen

Hilti Laser Distanzmessgerät PD-E

Das Gerät verfügt über einen integrierten optischen Sucher für Außenmessungen, wodurch Messungen auch unter härtesten Bedingungen im Freien bis zu 200 m möglich sind. Die Messfunktion des Geräts beinhaltet Fläche, Volumen, Pythagoras und indirekte Funktionen. Eine integrierte digitale Wasserwage sorgt für höchste Präzision bei langen Messdistanzen.

Mehr erfahren

Please enter headline here (optional)

Hilti Laser Distanzmessgeräte PD-I