Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Clever messen: Hilti PD-CS

Das Hilti PD-CS Laser-Distanzmessgerät mit integrierter Kamera erfasst Ihre Messungen präzise und speichert sie direkt als digitale Fotos.

Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Machen Sie Schluss mit dem Papierkram und arbeiten Sie mit dem PD-CS, um Ihre Projekte zu dokumentieren. Dadurch sparen Sie eine Menge Zeit und erledigen Projekte mit unterschiedlichsten Anforderungen pünktlich.

Sparen Sie Zeit und Geld

Bluetooth, USB and Wi-Fi

Digitalisierter Workflow

Das PD-CS Laser-Distanzmessgerät hilft Ihnen dabei, das Datenchaos auf der Baustelle zu meistern. Sie messen, dokumentieren und teilen Ihre Daten mit nur einem einzigen Gerät.

Hilti PD-CS  laser range meter with integrated camera module

Halten Sie den Kurs

Ganz egal, ob Sie drinnen oder draußen arbeiten – mithilfe der integrierten Weitwinkelkamera platzieren Sie den Laserpunkt Ihres Distanzmessgerätes stets präzise, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder über längere Distanzen hinweg. Zudem können Sie Ihren Messdaten jetzt kinderleicht Fotos oder Videos beifügen.

Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Zum Messen geboren

Das Hilti PD-CS Laser-Distanzmessgerät bedienen Sie ganz einfach über einprägsame Symbole, mit deren Hilfe Sie durch die verschiedenen Anwendungsbereiche geführt werden. Ihre Messungen können Sie dabei auf verschiedene Weisen durchführen und dokumentieren. Digitale Fotos von Wänden oder Fassaden ermöglichen es Ihnen, Abstände innerhalb des Bildes grob zu ermitteln. Innerhalb Ihrer Weitwinkelfotos haben Sie die Möglichkeit, Messungen haargenau durchzuführen.

In drei Schritten zur präzisen Messung

  • Hilti PD-CS laser range meter camera targeting functionality
    1 / 3
    Im Bild festhalten

    Über die integrierte Kamera visieren Sie Ihr Messobjekt exakt an. Ein einfaches Handling und geometrische Berechnungen ersparen Ihnen Zeit. Das extrem robuste Display aus Gorilla ® Glas bedienen Sie auch mit Arbeitshandschuhen ohne Probleme.

  • Hilti PD-CS laser range meter easy documentation functionality
    2 / 3
    Kontext

    Anvisieren, abfotografieren und Messwerte direkt im Foto kennzeichnen – mit dem Hilti PD-CS Laser-Distanzmessgerät arbeiten Sie schnell und exakt. Verbessern Sie Ihre Berichterstattung, die Materialbestellung und die Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern, indem Sie Ihre Messwerte ganz einfach dokumentieren. Ihre Projektdaten speichern Sie bequem in nur einem einzigen PDF oder CVS-Bericht. Fotos exportieren Sie im JPEG-Format.

  • Hilti PD-CS laser range meter wi-fi, bluethooth, usb connection
    3 / 3
    Verbinden

    Ihre Daten teilen Sie bequem per Wi-Fi, Bluetooth oder USB über die Hilti Cloud.

Hilfe anfordern

  • alt text
    1 / 13
    Erste Schritte mit dem PD-CS und dem PD-C

  • alt text
    2 / 13
    Aktualisierung der SW für PD-C und PD-CS mittels PC-Software

  • alt text
    3 / 13
    Datenübertragung zum PC über USB

  • alt text
    4 / 13
    Messen im Bild

  • alt text
    5 / 13
    Einzeichnen im Bild

  • alt text
    6 / 13
    PDF-Dokumentation

  • alt text
    7 / 13
    Auslöseassistent

  • alt text
    8 / 13
    Min. / Max. / Delta

  • alt text
    9 / 13
    Nicht reflektierende Objekte messen

  • alt text
    10 / 13
    Volumenberechnung

  • alt text
    11 / 13
    Flächenberechnung

  • alt text
    12 / 13
    PDF-Bericht anpassen

  • alt text
    13 / 13
    Exportieren des Projekts in die Cloud

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt