Schneller geladen: Für mehr Produktivität bei der Arbeit
Für die Energieversorgung unserer Rotationslaser sorgen die kompakten Hilti Akkupakete B 12. Mit voller Ladung arbeitet Ihr Rotationslaser damit bis zu zwei volle Arbeitstage lang. Und einen leeren Akku laden Sie in nur 25 Minuten wieder auf. So gehen Ihre Akkus nach der Mittagspause auf der Baustelle ähnlich gestärkt an die Arbeit wie Sie.
Unsere Akkupakete sind mit dem Hilti CPC-System (Cordless Power Care) ausgestattet. Es unterstützt eine höhere Dichte der Akkuzellen und ermöglicht Ihnen damit, eine der derzeit stärksten Lithium-Ionen-Speichertechnologien zu nutzen. Mit Hilfe einer integrierten, intelligenten Software wird zudem jede Batteriezelle einzeln überwacht. Eine mögliche Überhitzung lässt sich so zuverlässig vermeiden. Und die Akkukapazität wird optimal genutzt.
Ihr Zusatzvorteil: Unsere Rotationslaser sind Teil der Hilti 12V Akku-Plattform. Sie können also dieselben Akkus für Ihre Messgeräte verwenden, die Sie beispielsweise auch für Ihre Hilti Akku-Schrauber nutzen.
Hilti Akkupaket B12/2.6:
- Schnell:
Ein leerer Akku ist in nur 25 Minuten wieder zu 75 % geladen
- Flexibel:
Verwenden Sie dieselben Akkupakete für alle Geräte der Hilti 12V Akku-Plattform
- Effizient:
Das Hilti CPC-System sichert Ihnen das optimale Energiemanagement und eine längere Akku-Lebenszeit