Die neue 12 Volt Akku­schrauber Familie

Die Allrounder der Superkompakt Klasse

Unsere kompakten Akkuschrauber SF 2-A12, SF 2H-A12, SFD 2-A12 und SID 2-A12 erleichtern Ihre Arbeit und sind jetzt noch handlicher, noch flexibler und noch leistungsstärker.

Jeden der vier Kompakt-Akkubohrschrauber gibt es im praktischen Set zu unserem Aktions-Preis.

Sind Sie bereits mit Zubehör ausgestattet, haben wir auch die Einzelprodukte zu einem attraktiven Preis verfügbar.

Hilti 12 Volt Akkuschrauber Familiie

Jederzeit bereit: Akku-Bohrschrauber SF 2-A12

Im Set inklusive Koffer, 2 Akkus und Ladegerät oder einzeln inklusive Koffer.

Set für 199,- € in den Warenkorb Einzelpreis für nur 89,- €

Klein aber oho: Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12

Im Set inklusive Koffer, 2 Akkus und Ladegerät oder einzeln inklusive Koffer.

Set für 199,- € in den Warenkorb Einzelpreis für nur 79,- €

Stark wie ein Hammer: Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12

Im Set inklusive Koffer, 2 Akkus und Ladegerät oder einzeln inklusive Koffer.

Set für 209,- € in den Warenkorb Einzelpreis für nur 99,- €

Geballte Power: Akku-Schlagbohrschrauber SID 2-A12

Im Set inklusive Koffer, 2 Akkus und Ladegerät oder einzeln inklusive Koffer.

Set für 249,- € in den Warenkorb Einzelpreis für nur 129,- €

Jederzeit bereit!

Akku-Bohrschrauber SF 2-A12

Montieren, installieren, befestigen, schrauben – der Akku-Bohrschrauber SF 2-A12 ist vielseitig einsetzbar.

Er ermöglicht das Arbeiten an beengten Stellen und erleichtert durch sein niedriges Gewicht Serienarbeiten über Kopf. So erledigen sich Bohr- & Schraubarbeiten fast wie von selbst.

Jetzt im attraktiven Set inklusive Koffer, 2 Akkus & Ladegerät für nur 199,- €.

Hilti Akku-Bohrschrauber SF 2-A12

Klein aber oho!

Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12

Kraft und Design auf höchstem Niveau: der Hilti Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12 kombiniert verkürzte Bauform mit extremer Power. 

Dieses Kraftpaket kennt keine Hindernisse: Weder beim Setzen von Schrauben noch bei Bohrarbeiten. 

Jetzt im attraktiven Set inklusive Koffer, 2 Akkus & Ladegerät für nur 199,- €.

Hilti Akkuschrauber SFD 2-A12

Stark wie ein Hammer!

Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12

Egal wie fest der Untergrund – der Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12 ist durch nichts aufzuhalten.

Durch seine kompakte Bauweise und 2 Gängen überzeugt dieser Held selbst in schwierigen Situationen. Mit seiner Hammerfunktion schlägt er sich durch jede Baustelle.

Jetzt im attraktiven Set inklusive Koffer, 2 Akkus & Ladegerät für nur 209,- €.

Hilti Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12

Geballte Power!

Akku-Schlagschrauber SID 2-A12

Der Hilti Akku-Schlagschrauber SID 2-A12 ist der ideale Begleiter auf jeder Baustelle. Warum? Mit diesem Kraftpaket geht das Setzen und Eindrehen von Schrauben im Handumdrehen.

Kraftvoll und robust ist er für Sie im Einsatz und wird zum unverzichtbaren Helfer bei jedem Projekt.

Jetzt im attraktiven Set inklusive Koffer, 2 Akkus & Ladegerät für nur 249,- €.

Hilti Akku-Schlagschrauber SID 2-A12

Die Vorteile der neuen Akku-Bohrschrauber

Superkompakte Bauweise mit wenig Gewicht und ergonomischem Design.

Zwei integrierte LEDs für die optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches.

Bürstenlose Motoren und Zweiganggetriebe für Langlebigkeit und überragende Leistung.

Leichte, kompakte 12 V Li-Ionen-Akkus, die langanhaltende Leistung liefern und mit jedem Ihrer Hilti Ladegeräte aufgeladen werden können.