Hilti Profi-Akkuschrauber SF 2-A

Mit dem Profi Akku-Bohrschrauber SF 2-A zum Helden werden

Ihre perfekte Heldenausrüstung für den täglichen Einsatz

Ein Profi Akku-Bohrschrauber ist das Werkzeug, das in keiner Ausrüstung fehlen darf. Wenn man es genau nimmt, ist der Akkuschrauber der Held in jeder Werkzeugkiste. Kaum ein Werkzeug ist so vielfältig: Vom einfachen Schrauben und Montieren von Möbelstücken, Steckdosen oder verschiedenen Anbauteilen bis zur Anwendung als Bohrer in Holz, Metall oder Stein kann ein Profi Akku-Bohrschrauber alles.

Werden Sie selbst zum Hilti-Held. Mit dem richtigen Akku-Bohrschrauber ist keine Aufgabe zu schwer. Die hohe Bohrgeschwindigkeit, die kompakte Bauweise, die Präzisionskupplung und der perfekt ausbalancierte ergonomische Griff machen den SF 2-A zum geliebten Begleiter in fast jeder Situation.

Profitieren Sie jetzt von unserem Aktions-Set:
Profi Akku-Bohrschrauber SF 2-A im Koffer inkl. 2 Akkus, Ladegerät und Bit-Set.

Akku-Bohrschrauber für Profis: Worauf sollten Handwerker achten?

Profi-Geräte sind auf den täglichen Einsatz ausgelegt. Der höhere Anschaffungspreis gegenüber Einsteigermodellen rentiert sich so über die gesamte Lebensdauer. Ein Profi Akku-Bohrschrauber ist auf eine lange Laufzeit bei täglicher Nutzung ausgelegt und somit nicht teurer als ein günstigeres Gerät, welche häufiger ausgetauscht werden müssen.

Oft können Sie als Handwerker auch verschiedene Geräte einer Serie mit der passenden Zusatzausrüstung kombinieren, wodurch sich nicht nur die Kosten relativieren, sondern auch die Arbeit erleichtert wird. Ein Hilti-Ladegerät für Li-Ionen Akkus mit 12 V kann zum Beispiel für mehrere Geräte verwendet werden. Setzen Sie auf ein einziges System, werden die Einzelgeräte so deutlich günstiger, da sie sich zum Beispiel Akkus oder Lader teilen. 

Der Profi Akku-Bohrschrauber mit Hochleistungsmotor

Der SF 2-A verfügt über zwei Gänge mit 400 U/Min bzw. 1500 U/Min und 15 Drehzahleinstellungen. Dabei kann der kompakte Akkuschrauber bis zu 24 Newtonmeter erreichen. Arbeiten Sie mit hoher Produktivität durch die hohe Bohrgeschwindigkeit. Der leichte aber kraftvolle 12 V-Elektromotor eignet sich zum Bohren mit HSS-Spiralbohrern mit bis zu 8 Millimeter Durchmesser in Metall, Schlangen- und Flachfräsbohrern mit bis zu 14 Millimeter Durchmesser in Holz, Setzen von Holzschrauben bis zu 6 Millimeter Durchmesser oder Sägen von Löchern bis zu 35 Millimeter in Metall. Beim SF 2-A gelingt so die perfekte Kombination aus kompakter Bauweise und Leistungsstärke.

2 Getriebestufen für unterschiedliche Arbeiten

Wählen Sie zwischen zwei Gängen - der erste Gang eignet sich zum Schrauben mit hohem Drehmoment, der zweite zum Bohren mit hoher Drehzahl. Stellen Sie Ihren Akku-Bohrschrauber so ein, wie Sie ihn für Ihre jeweilige Anwendung benötigen. Verhindern Sie so ein Abreißen des Schraubkopfes oder zu tiefes bzw. ungewolltes Versenken. Der erste Gang ist ideal, um mit viel Power aber kontrolliert harte Schraubarbeiten zu erledigen. In der zweiten Getriebestufe können Sie mit hoher Drehzahl bohren.

Lange Akkulaufzeit bei hoher Arbeitsbelastung

Der Profi Akku-Bohrschrauber SF 2-A kann mit dem kompakten Li-Ionen-Akku B 12/4.0 ausgestattet werden. Wenig Gewicht bei langer Ausdauer und präzise Ladestandanzeige sorgen für beste Produktivität. Durch die CPC-Technik (Cordless Power Care) wird jede einzelne Batteriezelle einzeln überwacht. Dies führt zu einer schnelleren Aufladung und gleichmäßigen Nutzung der Energie im Akku. Durch den Überhitzungs-, Überlast- und Tiefenentladungsschutz verfügt der Profi-Akkuschrauber über eine sehr lange Lebensdauer für viele Einsätze und Projekte.

Loading

Was sind die Vorteile eines Profi Akku-Bohrschraubers von HILTI?

Der Hilti Profi Akku-Bohrschrauber SF 2-A macht Sie zum Hilti-Helden, wo andere Profi-Geräte zu groß sind und nicht mehr nutzbar sind. Das geringe Gewicht ist dabei ein wichtiger Faktor, umso mehr wenn der Akkuschrauber länger, zum Beispiel mehrere Stunden genutzt wird. Die ultrakompakte Bauweise ermöglicht das Arbeiten an engen oder schwer zugänglichen Stellen.

Der SF 2-A Profi Akku-Bohrschrauber ist zudem vielseitig und vereint Bohren und Schrauben in einem. Wählen Sie das passende Zubehör, wie zum Beispiel die praktische Holstertasche oder die zugehörigen Bits.

Der kompakte Akku-Bohrschrauber für Zugang in allen Ecken

Der Akku-Bohrschrauber ist prädestiniert für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen. Der SF 2-A ist extrem kompakt und so müssen Sie äußerst selten zum Schraubendreher greifen.

Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten

Umso leichter, umso besser. Gerade bei Überkopfarbeiten merkt man schnell wie das Zusatzgewicht Kraft kostet. Der Hilti Profi Akku-Bohrschrauber ist nur 880 Gramm (ohne Akku) leicht und mit leichten Li-Ionen Akkus betrieben. Das geringe Gewicht ermöglicht auch an schwer erreichbaren Stellen lange zu arbeiten.

Wieviel Leistung brauchen Akku-Bohrschrauber?

Der Vorteil der 12-V Akkuschrauber-Serie liegt im geringeren Gewicht und der kompakten Bauweise. Grundsätzlich gilt: Je mehr Volt, desto mehr Leistung. Prüfen Sie vorher, welche Arbeiten anfallen, zum Beispiel welche Schraubengröße am häufigsten verwendet wird. Arbeiten Sie oft mit eher kleinen Schraubengrößen, ist der leichte und ergonomische 12V Profi Akku-Bohrschrauber die richtige Wahl.

Welcher Akku-Bohrschrauber eignet sich für welche Aufgaben?

Welcher Akku-Bohrschrauber bzw. welches Werkzeug Sie brauchen hängt natürlich von der Aufgabe ab. Je vielseitiger ein Gerät ist, desto weniger Werkzeug benötigen Sie vor Ort, egal ob der Akku-Bohrschrauber den ganzen Tag im Einsatz ist oder nur im richtigen Moment verfügbar sein muss. Entscheiden Sie je nach benötigtem Drehmoment, mit dem Profi Akku-Bohrschrauber SF 2-A bekommen Sie einen leistungsfähigen und vielseitigen Akkuschrauber mit 12V. Mit dem SF 2-A Akku-Bohrschrauber werden Sie vom Handwerker zum Helden. Besonders bei Aufgaben, bei denen Sie auf viele Schraubvorgänge täglich kommen, ist ein Gerät mit starkem Akku und möglichst wenig Gewicht die ideale Lösung. Ihre Handgelenke werden es Ihnen danken, wenn Sie hier einen Akku-Bohrschrauber verwenden. Bei Profis zählt nicht nur die Kraftersparnis, sondern auch die Zeit: Mit dem Profi Akku-Bohrschrauber schaffen Sie viele Schraub- oder Bohrvorgänge innerhalb kurzer Zeit.