Mit Musik geht bekanntlich alles besser und ohne Energie läuft auf dem Bau nichts.
Das brandneue Hilti Baustellenradio dürfte daher ideale Begleiter für jede Baustelle sein. Mit erstklassigem Sound aus unterschiedlichsten Quellen sorgt das Hilti RC 4/36-DAB Baustellenradio für den nötigen Schwung auf der Baustelle. Gleichzeitig dient das robuste Gerät im Netzbetrieb als Ladestation für Ihre Akkus und mobilen Geräte (Smartphones etc.).
Musik hören und Energie tanken
Einfach einstecken und los geht es: Das Hilti Baustellenradio spielt für Sie Radioprogramme auf UKW und Mittelwelle oder bietet dank des neuen digitalen Übertragungsstandards DAB+ absolut störungsfreie Klangqualität. Sie können aber auch die Playlists Ihres Smartphones und anderer Mobilgeräte abspielen oder Ihren Zugang zu Streamingdiensten wie Spotify, Amazon Prime oder Apple Music nutzen. Dabei zeigt das große Display alle aktuellen Informationen an.
Vor allem aber lädt unser neues Baustellenradio auch alle Ihre Hilti Akkupakete auf - damit Ihre Arbeit nicht ins Stocken gerät.
Arbeiten Sie mit Schwung - überall!
Ist an Ihrem Arbeitsplatz keine Steckdose verfügbar, müssen Sie auf den motivierenden Sound dennoch nicht verzichten. Zum Musikhören lässt sich das Hilti Baustellenradio auch direkt mit Hilti den Akkupaketen von 14,4V bis 36V betreiben.