Stärkste Leistung in Beton

Meißeln geht jetzt doppelt so schnell

Schwere Bohr- und Meißelanwendungen, nachträgliche Bewehrungen, oder Kernbohrungen: Das alles kostet Sie jetzt viel weniger Zeit. Denn der bewährte Bohr- und Meißelhammer TE 70.4-ATC/AVR bohrt und meißelt jetzt mit noch mehr Kraft bis zu 50% schneller als andere, marktübliche Kombigeräte.

TE 70-ATC/AVR mit Staubabsaugung

Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit bei der Bedienung

Die neue Generation des Bohr-und Meißelhammers TE 70 bietet die perfekten Voraussetzungen für eine lange, gewinnbringende Partnerschaft für schwere Anwendungen mit Durchmessern von 20-55 mm. Er bietet: 

  • Höhere Leistung für bis zu 50% schnelleres Bohren und Meißeln
  • Besonders langlebig und robust durch bürstenlosen Motor
  • Abnehmbares Kabel für reduzierte Reparaturzeiten
  • Effektiver Anwenderschutz durch Anti-Verdrehschutz (ATC), Vibrationsreduzierung (AVR) und Staubreduktion (DRS-Kompatabilität)

Welcher Kombihammer ist der richtige für Ihre Anforderungen?

Was sind Ihre Hauptanwendungen? Welche Anforderungen stellen sich Ihnen im Baustellenalltag? Hier finden Sie den richtigen Bohr- und Meißelhammer für Ihre Aufgaben.

TE 50-AVR

TE 50-AVR

Leichtere Anwendungen

  • Leichtes und kompaktes Gerät (6.1 kg)
  • Vibration: 9.0 m/s2
  • Abnehmbares Kabel
  • DRS-Kompatibilität
  • 16-32 mm Bohren in z.B. Beton
  • 45-82 mm Bohren mit Schlagbohrer
  • Leichtes Meißeln und Bohren
Zum Produkt

TE 60-AVR

TE 60-AVR

Mittlere Anwendungen

  • Universeller Einsatz bei geringem Gewicht (6.8 kg)
  • Vibration: 9.5 m/s2
  • Abnehmbares Kabel
  • DRS-Kompatibilität
  • 16-40 mm Bohren in z.B. Beton
  • 45-122 mm Bohren mit Schlagbohrer
  • Mittleres Meißeln und Bohren
Zum Produkt

TE 60-AVR/ATC

TE 60-ATC/AVR

Mittlere Anwendungen

  • Universeller Einsatz bei geringem Gewicht (7.8 kg)
  • Vibration: 6.0 m/s2
  • Abnehmbares Kabel
  • DRS-Kompatibilität
  • 16-40 mm Bohren in z.B. Beton
  • 45-122 mm Bohren mit Schlagbohrer
  • Mittleres Meißeln und Bohren
Zum Produkt

TE 60-A36

TE 60-A36

Mittlere Anwendungen

  • Maximale Mobilität 36V
  • Gewicht: 8.1 kg
  • Vibration: 9.1 m/s2
  • DRS-Kompatibilität
  • 16-40 mm Bohren in z.B. Beton
  • 45-122 mm Bohren mit Schlagbohrer
  • Mittleres Meißeln und Bohren
Zum Produkt

TE 70-AVR

TE 70

Schwere Anwendungen

  • Starke Leistung
  • Gewicht: 8.3 kg
  • Vibration: 10.0 m/s2
  • DRS-Kompatibilität
  • 20-55 mm Bohren in z.B. Beton
  • 45-122 mm Bohren mit Schlagbohrer
  • Schweres Meißeln und Bohren
Zum Produkt

TE 70-AVR/ATC (G4)

TE 70-ATC/AVR (G4)

Schwere Anwendungen

  • Maximale Bohr- und Meißelleistung
  • Gewicht: 10.0 kg
  • Vibration: 8.0 m/s2
  • Abnehmbares Kabel
  • DRS-Kompatibilität
  • 20-55 mm Bohren in z.B. Beton
  • 45-122 mm Bohren mit Schlagbohrer
  • Schweres Meißeln und Bohren
Zum Produkt
Kombihammer TE 50-AVR Rebaranwendung

Bohr- und Meisselhammer TE 50-AVR

Dank seinem leichten Gewicht und besonders niedriger Vibrationswerte ist dieses Kombi-Gerät zum Bohren und Meißeln perfekt für Anwendungen über Kopf geeignet. Mit klar mehr Leistung gegenüber dem Vorgängermodel kommen Sie mit der TE 50-AVR selbst bei Serienaufgaben auf der Leiter kommen Sie so zügig und komfortabel voran. Neu: abnehmbares Kabel und verbesserte Kupplung.

Kompakten und leichten TE 50-AVR kennenlernen
Kombihammer TE 60-ATC/AVR Bohranwendung

Bohr-und Meisselhammer TE 60-AVR/-ATC-AVR

Dieser vielseitige Bohr-und Meißelhammer bietet Ihnen die beste Balance aus Gewicht und Leistung im Bereich 16-32 mm Durchmesser. Robuster als andere marktübliche Geräte schafft die TE 60 sowohl kabelgebunden als auch in der Akku-Variante alle Ihre leichten und mittelschweren Aufgaben sowie Bewehrungslöcher und schützt dabei den Anwender mit ausgefeilten Sicherheitstechnologien.

TE 60 im Shop ansehen