SCHNELL UND STRAPAZIERFÄHIG – DIESER BOHRER MEISTERT ARMIERTEN BETON

Hilti TE-YX Betonbohrer jetzt mit sechs Schneidkanten am neuen Bohrkopf oder mit vier Schneidkanten im etablierten Modell.

Hilti TE-YX drill bits for concrete drilling
Eisentreffer kosten beim Bohren in Stahlbeton rund zwei Drittel der Bohrzeit

Rund jede dritte Bohrung in Beton trifft auf Bewehrungsstäbe. Jeder dieser Bewehrungstreffer hält Ihre Arbeit auf der Baustelle auf: Bis das Hindernis erfolgreich durchbohrt ist, kostet Sie das meist zwei Drittel der gesamten Bohrzeit. Unsere Hochleistungs-Betonbohrer TE-YX bringen Sie einfach und schnell ans Bohrziel. Eisentreffer sind nicht länger Ihr Problem ‒ auch bei größeren Durchmessern.

Selbst wenn Sie nur ein kleines Loch bohren wollen: Ein Eisentreffer kostet Sie schnell mehrere Minuten Zeit und harte Arbeit. Denn je nachdem, wie Sie den Bewehrungsstab treffen, verlangsamt sich der Bohrfortschritt. Oder der Bohrer steckt sogar fest. Das Risiko, dass sich der Bohrer am Eisen verklemmt, steigt mit zunehmendem Bohrdurchmesser stark an. Bei Serienbohrungen kann sich Ihr Zeitverlust so schnell auf mehrere Stunden addieren.

Ihr Hilti Vorteil: TE-YX Betonbohrer verringern die Gefahr eines festsitzenden Bohrers deutlich.

WENIGER ZEITVERLUST BEI EISENTREFFERN UND SCHNELLER DURCH BETON

Der Hilti TE-YX mit sechs Schneidkanten: Unsere innovative Lösung für das Bohren in Stahlbeton

Das neue Kopfdesign des TE-YX macht den entscheidenden Unterschied: Sechs Schneidkanten am Vollmetallkopf minimieren das Risiko eines festsitzenden Bohrers. Mit diesen sechs Schneidkanten liefert Ihnen der TE-YX stets einen zuverlässigen Eingriff auf Beton und Bewehrungseisen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Zeitersparnis bei Bewehrungstreffern
  • Hohe Standzeiten
  • Optimiertes Bohrergewicht gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten
  • Markierung zur sicheren Verschleißerkennung
  • Erhältlich in Durchmessern von 35 bis 40 mm

Der Hilti TE-YX mit vier Schneidkanten

Gut ist uns nicht genug: Der TE-YX mit vier Schneidkanten ist seit Jahren am Bau bewährt. Jetzt haben unsere Ingenieure seine Leistung nochmals deutlich verbessert!

Unsere Lösung für Sie: Der neue TE-YX besitzt eine verbesserte Materialzusammensetzung. Die Hilti Ingenieure haben einen Bohrkopf entwickelt, der sich durch eine noch stärkere Robustheit auszeichnet. Sie bohren damit schneller auch durch armierten Beton.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Optimierte Schneidkanten aus Hartmetall für schnellen Bohrfortschritt
  • Innovative Kopfgeometrie für problemloses Bohren auch bei Bewehrungstreffern
  • Hohe Standzeiten
  • Markierung zur sicheren Verschleißerkennung
  • Erhältlich in Durchmessern von 18 bis 32 mm

ZUVERLÄSSIGE ALTERNATIVE FÜR WANDDURCHFÜHRUNGEN

Schnell und sicher bohren mit Durchmessern bis zu 40 Millimetern

Der TE-YX mit sechs Schneidkanten schafft Bohrungen bis 40 mm Durchmesser. Mit ihm bohren Sie so problemlos auch Durchführungen für Rohre oder Leitungen in Wand und Decke. Der TE-YX Hammerbohrer bietet Ihnen damit eine zuverlässige Alternative vor allem dann, wenn kein Hilti Diamantkernbohrgerät auf der Baustelle verfügbar ist.

PASSEND FÜR ALLE BOHRGERÄTE MIT SDS MAX AUFNAHME

Für optimales Arbeiten verwenden Sie die neuen TE-YX Bohrer in Kombination mit den Hilti Hochleistungs-Bohrhämmern TE 50, TE 60 und TE 70. 

Erfahren Sie mehr über Hilti Hammerbohrer

HILTI TE-YX: WEITER INFORMIEREN UND BESTELLEN

  • Hilti Hammerbohrer TE-YX

    TE-YX Hammerbohrer mit sechs Schneidkanten

    Ideal für Bohrungen in armiertem Beton. Erhältlich in Durchmessern von 35 bis 40 mm.

    Mehr erfahren
    Hilti Hammerbohrer TE-YX

    TE-YX Hammerbohrer mit vier Schneidkanten

    Ideal für schnelles Bohren in armiertem Beton bei kleineren Durchmessern. Erhältlich in Durchmessern von 18 bis 32 mm.

    Mehr erfahren