Hilti Neuheiten im April 2024

Neuheiten & Innovationen

Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkte, Software und Dienstleistungen

Jeden Tag entwickeln wir neue Ideen, um das Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher, sicherer und nachhaltiger zu machen. Durch direkten Kontakt zu unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die in ihrer Qualität und Leistung einzigartig sind.

Erleichtern Sie sich die Arbeit auf der Baustelle

Abbildung Bolzenanker aus Edelstahl HST 4-R

HST 4-R – unser bester Bolzenanker aus Edelstahl

Bei allen sicherheitsrelevanten Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton ist unser neuer, nichtrostender Bolzenanker Ihre 1. Wahl. Seine Kernkompetenzen? Die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen an Beton und die Befestigung von Fassadensystemen.
Der Bolzenanker HST 4-R wurde so effizient designt, dass seine kleine und flexible Einbindetiefe die Produktivität deutlich erhöht. Und dank der geringen Verankerungstiefe erleben Sie mit diesem Bolzenanker kaum noch Bewehrungstreffer.

Mit dem Bolzenanker HST 4-R befestigen Sie Stahlelemente einfacher, sicherer und schneller auf Beton.

Abbildung Exoskelett EXO-T-22 mit Nuron-Power

Aktives Exoskelett mit Nuron-Power

Abbrucharbeiten mit schweren Abbruch- und Bohrhämmern sind herausfordernd und körperlich belastend. Dagegen können Sie jetzt etwas unternehmen:
Das akkubetriebene Exoskelett EXO-T-22 erleichtert die Arbeit. Wie ein Rucksack auf dem Rücken getragen, verteilt es das Gewicht des Bohrhammers gleichmäßig und dauerhaft auf die Hüften des Trägers. Zusätzlich steuert eine intelligente Software ein System aus motorisierten Umlenkrollen — So werden selbst 17 kg schwere Geräte für den Träger federleicht. Das System ist einfach zu bedienen und mit nur einem Finger präzise kontrollierbar. Weiterer Pluspunkt: volle Nuron-Power!

Abbildung Hilti Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22

So geht Schlauchschrumpfen – Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22

Schlauchschrumpfen von Elektrokabeln erfordert eine hohe Präzision. Diese erzielen Sie mit dem kabellosen Heißluftgebläse NHG 6-22, einem hochflexiblen, technisch ausgereiften und universell einsetzbaren Gerät:

  • In nur drei Sekunden erreicht das NHG 6-22 eine Temperatur von 300 Grad Celsius, die Sie jederzeit kontrollieren.
  • Drei mitgelieferte Düsen garantieren einen breiten Anwendungsbereich für Kabeldurchmesser von 4 bis 40 mm.
  • Dank leistungsstarkem Nuron-Akku können Sie das Heißluftgebläse auf der Baustelle flexibel einsetzen.
Abbildung Betonschleifer DGH 130-22

Glatter Beton – dieser Schleifer macht den Unterschied

Er kommt zum Einsatz, wenn Sie Unebenheiten auf Beton beseitigen wollen, Flächen begradigen müssen oder Wert auf besonders glatte Oberflächen legen – unser Betonschleifer DGH 130-22.
Dank leistungsstarker Nuron-Akkus ist seine Schleifleistung der des baugleichen Kabelgeräts DGH 130 ebenbürtig – doch ganz ohne Kabelwirrwarr oder die Suche nach einem Verlängerungskabel. Kratzer, Schalungsöl oder Schlämme sowie Betonausblühungen und Fugen nach der Schalung lassen sich problemlos, sauber und sicher entfernen. Der DGH 130-22 ist außerdem ein verlässlicher Partner für punktuelles Schleifen bei Neubau- oder Renovierungsarbeiten. 

Abbildung Hilti Nuron Akku-Schlagschrauber SIW 10-22

Schlagschrauben in hartem Beton

Der Schlagschrauber SIW 10-22 ist für anspruchsvolle Verschraubungen von HUS-Ankern mit einem Durchmesser von 12 bis 16 mm, auch in hartem Beton, die erste Wahl. Die leistungsstarken Nuron-Akkus liefern das dafür notwendige hohe Drehmoment.

Technische Highlights:

  • Der SIW 10-22 bietet einen variablen Geschwindigkeitsauslöser, mit dem Sie die Drehzahl zur Steuerung des Drehmoments wählen können.
  • Für klare Sicht sorgt die optimierte LED-Leuchte.
Abbildung Hilti Kälterohrschellen MRP-C

Neue Kälterohrschellen – viel mehr als nur Befestigung

Damit Ihre Kältesysteme immer die volle Funktionalität und Integrität bieten können, müssen die verwendeten Komponenten absolut zuverlässig und auch effizient zu montieren sein.
Unsere neuen Rohrschellen MRP-C haben wir speziell für Ihre Klima- und Kühlprojekte entwickelt. Sie decken einen breiten Rohrdurchmesserbereich ab und garantieren eine hervorragende Dämmleistung – sowohl bei verschiedenen Dämmschichtstärken als auch bei unterschiedlichen Dämmstoffen. Damit Kaltes kalt und Warmes warm bleibt.

Abbildung Hilti Nuron Akku-Bohrhammer TE 50-22

Der Bohrhammer für Renovierung, Neubau und Installationstechnik

Sie suchen einen vielseitig einsetzbaren Bohrhammer für unterschiedliche Arbeiten auf Beton, Mauerwerk oder für die Installation von Haustechnik? Hier ist er: der TE 50-22.
Ein leichtes Kompaktgerät mit Nuron-Akku-Power für volle Flexibilität und hohe Leistung. Mit ihm fertigen Sie problemlos Durchgangs-, Dübellöcher oder Bohrungen für einen nachträglichen Bewehrungsanschluss an. Sie senken Löcher für Steckdosen, meißeln Kanäle, entfernen Oberflächen oder korrigieren Wände, Böden und vieles mehr. Auch beim Bohren durch Bewehrungseisen haben Sie mit dem TE 50-22 einen starken Partner an Ihrer Seite. 

Das könnte Sie auch interessieren

Abbildung Nuron Akku-Holzbohrschrauber SF 10W-22

Akku-Holzbohrschrauber SF 10W-22

Dank seines Drehmoments von 95 Nm und einer Drehzahl von bis zu 2100 U/min, können Sie ihn in einem breiten Anforderungsspektrum einsetzen. Holen Sie das Beste aus dem Holzbohrschrauber heraus und kombinieren Sie ihn mit unseren Holzbauschrauben.

Zum Holzbohrschrauber SF 10W-22
Abbildung Nuron Handkreissäge SC 6WP-22

Akku-Handkreissäge SC 6WP-22

Dank Nuron-Power liefert sie Ihnen bis zu satten 70 Prozent mehr Akku-Effizienz als vergleichbare Sägen und das PKD-Sägeblatt garantiert neben präzisen Schnitten eine höhere Lebensdauer. Das Sägeblatt ist bei inaktiver Säge vollständig verdeckt und mit einem angeschlossenen Staubsauger sägen Sie quasi staubfrei.

Zur Handkreissäge SC 6WP-22
Das Dream Team des Stahlbaus: der Gewindeschraubbolzen S-BT HL und der Akku-Bohrschrauber SBT 6-22

Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 und Schraubbolzen S-BT HL

Die Bolzen halten doppelt so hohe Lasten wie ihre Vorgänger und können zudem schneller und einfacher gesetzt werden. Denn der SBT 6-22 sorgt mit intelligentem Drill Assist Mode und Smart Fastening dafür, dass automatisch die richtige Einbindetiefe erzielt wird. 

Zum Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 Zu den Schraubbolzen S-BT HL
Abbildung eines Nuron Akku-Multitools SMT 6-22

Akku-Multitool SMT 6-22

Flexibel Problem für Problem lösen: Die StarlockMax Werkzeugaufnahme macht schnelles Wechseln zwischen Sägen, Schleifen, Schaben und Trennen verschiedenster Materialien möglich. Angenehmeres Arbeiten dank aktiver Vibrationsreduktion AVR.

Zum Multitool SMT 6-22

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A V3

Extrastark verankern: Sicheres System mit Zulassung. Benötigt eine niedrige Einbindetiefe und ist für einen Großteil der Anwendungen auf der Baustelle – auch für Schwerlastbefestigungen – geeignet.

Zum Injektionsmörtel HIT-HY 200-A V3
Abbildung einer Überkopfanwendung mit dem Hilti Exoskelett EXO-S

Exoskelett EXO-S

Leichter über Kopf arbeiten: Das Exoskelett EXO-S bietet eine starke Unterstützung bei jeglichen Überkopf- und Wandarbeiten. Dabei kommt die mechanische Seilzugtechnik zum Einsatz, um das Gewicht von den Schultern auf die Hüften zu verlagern. So verringern Sie das Risiko von langfristigen Beschwerden und Ausfallzeiten Ihrer Mitarbeiter.

Zum Exoskelett EXO-S
Abbildung eines Thermoankers HIK-T, der in einer Wand installiert wird

Akku-Gebläse NBL 4-22

Saubere Baustelle: Entfernt Schutt, Holzspäne oder Baustellenstaub effizient. Praktisch, kompakt und leistungsstark bei geringem Gewicht.

Zum Akku-Gebläse NBL 4-22
Abbildung eines Dachdeckers, der auf dem Dach Holz verschraubt

Akku-Betonrüttler NCV 10-22

Weitergedacht: Dank Akku-Rucksacklösung können Sie größere Mengen Beton mit nur einer Person verdichten und genießen gleichzeitig Beinfreiheit beim Rütteln.

Zum Betonrüttler NCV 10-22