Warenverfügbarkeit prüfen

Prüfen Sie einfach mit nur einem Klick, ob Ihr gewünschtes Produkt auf Lager ist. Sowohl für Online-Bestellungen als auch für Abholungen im Hilti Store.

Hilti Warenverfügbarkeit prüfen - Schritt 1
1 / 6

Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt entweder über die Suchfunktion oder direkt über den Produktbereich.

Hilti Warenverfügbarkeit prüfen - Schritt 2
2 / 6

Auf der Produktseite wählen Sie bitte "Verfügbarkeit prüfen".

Hilti Warenverfügbarkeit prüfen - Schritt 3
3 / 6

Im oberen Teil des Infofensters sehen die gesuchte Stückzahl, die Sie hier bei Bedarf jederzeit ändern können. Darunter sehen Sie, ob die Ware im Zentrallager verfügbar ist (generelle Warenverfügbarkeit für Online-Bestellungen).

Hilti Warenverfügbarkeit prüfen - Schritt 4
4 / 6

Darunter sehen Sie zusätzlich, ob die Ware in unseren Hilti Stores verfügbar sind (wichtig, wenn Sie die Ware direkt in einem Hilti Store abholen wollen).

Hilti Warenverfügbarkeit prüfen - Schritt 5
5 / 6

Sind Sie eingeloggt, so werden automatisch Ihre 3 nächstgelegenen Stores angezeigt. Alternativ dazu können Sie auch über eine von Ihnen eingegebene Postleitzahl die Verfügbarkeit in anderen Hilti Stores überprüfen.

Hilti Warenverfügbarkeit prüfen - Schritt 6
6 / 6

Die Verfügbarkeit wird folgendermaßen angezeigt: ROT = weniger als die von Ihnen abgefragte Produktmenge ist verfügbar, GELB = exakt die von Ihnen abgefragte Produktmenge ist verfügbar, GRÜN = mehr als die von Ihnen abgefragte Produktmenge ist verfügbar.