ON!Track Dokumentation & Release Informationen

Mit regelmäßigen Software Releases wird Hilti ON!Track kontinuierlich verbessert und neue Funktionen hinzugefügt.

ON!Track Hilti App

ON!Track V2.9 - Release

Die ON!Track Release-Version 2.9 bringt zahlreiche neue Funktionen und Erweiterungen, sowohl für die Web-Anwendung als auch für die mobile App, welche die Benutzerfreundlichkeit verbessern und weiter optimieren.

Die Highlights der Release-Version 2.9 von Hilti ON!Track:

  • Ab sofort ist es möglich, nicht mehr benötigte Betriebsmittel, Gebrauchsmittel und Verbrauchsmittel zu löschen.
  • Nach Abschluss des Services kann nun eine Servicehistorie hinzugefügt oder bearbeitet werden.
  • Allgemeine Dokumente wie z.B. Bedienungsanleitungen können jetzt an Betriebsmittelvorlagen angehängt werden und sind somit schnell für alle Betriebsmittel mit dieser Vorlage verfügbar.
  • Für einen besseren Überblick enthält die Transferliste nun zusätzliche Informationen wie Hersteller, Modell und Beschreibung.
  • Neue Symbole in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ermöglichen den Kunden schnell den Kontakt zum Kundenservice, wenn diese Unterstützung benötigen.
  • Kleinere Verbesserungen und Korrekturen

Kurzanleitungen zu den neuen Funktionen finden Sie hier

ON!TRACK V2.8.5 – WEB & MOBILE APP PATCH

Der Patch 2.8.5 umfasst kleinere Korrekturen und Verbesserungen.

On!Track V2.8 Release

Veröffentlichung: Oktober 2017

Die ON!Track Release-Version 2.8 bringt zahlreiche neue Funktionen und Erweiterungen, sowohl für die Web-Anwendung als auch für die mobile App, welche die Benutzerfreundlichkeit verbessern und weiter optimieren

Die Highlights der Release-Version 2.8 von Hilti ON!Track:

  • Mit dem Mobilgerät mühelos Services hinzufügen und abschließen: Sie können mit der mobilen App nun ganz einfach Services für Ihre Betriebsmittel hinzufügen oder abschließen sowie Service-Anhänge hochladen.
  • Mit der mobilen App können Sie Anhänge zu Betriebsmitteln einsehen und herunterladen – so behalten Sie stets Ihre Bedienungsanleitungen und Checklisten im Auge.
  • Anhänge zu Mitarbeiterzertifikaten hinzufügen: Sie können Anhänge und deren komplette Historie in der Web-Anwendung aufrufen; außerdem können Zertifikate erneuert werden.
  • Mitarbeiterfoto: Option zum Hochladen von Mitarbeiter-Profilfotos in der Web-Anwendung.
  • Kleinere Verbesserungen und Korrekturen: Verbesserte Service-Vorlagen, Löschen von Warnungen für Rückgabe/Flotte/Mieteinsatz, Umbenennen von Betriebsmittel-Vorlagen, verbesserte Anzeige der Transferhistorie bei Betriebsmitteln

Kurzanleitungen zu den neuen Funktionen finden Sie hier

ON!TRACK V2.7 – WEB & MOBILE APP PATCH

Veröffentlichung: Juli 2017

Der 2.7 Patch bringt Verbesserungen bei Warnmeldungen, bei Berichten und im Raster sowie weitere Optimierungen.

ON!TRACK V2.6 – RELEASE

Veröffentlichung: Juni 2017

Unser neues Software Release 2.6 macht Hilti ON!Track noch effektiver für Sie. Profitieren Sie von einer verbesserten Handhabung und vielen neuen Funktionen für die Webversion und die mobile App.

Die Highlights der Release-Version 2.6 von Hilti ON!Track:

  • Eine vollständige Überarbeitung der Berichtsfunktionen in der Web-Anwendung, um die Berichterstellung schneller, einfacher und effizienter zu machen. 
  • Die Rasterdarstellungen können nun als Favoriten gespeichert werden, damit häufig verwendete Ansichten nicht immer wieder neu erzeugt werden müssen.
  • Es werden mehr Serviceinformationen angezeigt. Zudem ist es nun möglich, Services direkt in der mobilen App zu schließen.
  • Die Anmeldedaten werden nun in der mobilen App gespeichert, sodass keine erneute Anmeldung erforderlich ist, solange ON!Track geöffnet ist.
  • Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen, wie beispielsweise Möglichkeit, dass die Betriebsmitteldetails nun auch unter der Standortansicht angezeigt werden können. Außerdem wird die Registrierung von Hilti Betriebsmitteln im Falle eines Garantieaustausches vereinfacht.
  • Fünf neue Sprachen werden unterstützt: Ungarisch, Slowenisch, Bulgarisch, Rumänisch und Russisch.

Details und Kurzanleitungen zu den neuen Funktionen finden Sie hier

ON!Track V2.5.2 – Web Patch

Veröffentlichung: April 2017

Der 2.5.2 Patch bringt einige Verbesserungen bei Warnmeldungen, Übersetzungen, Betriebsmitteldetails in der Übersicht und weitere Optimierungen.

ON!Track V2.5 – Release

Veröffentlichung: März 2017

Die Highlights der Release-Version 2.5 von Hilti ON!Track:

  • Mit dem neuen Standortstatus-Konzept können Sie Ihre Standorte noch leichter verwalten, da fertiggestellte Baustellen nun archiviert werden können.
  • Der neue Standorttyp „Zwischen-/Endstandort“ ermöglicht effizientere Transfers.
  • Mit den Statusinformationen zum Hilti Betriebsmittel kann der gemeldete Hilti Status (z. B. „gestohlen“) einfach überprüft sowie eingesammelte/zurückgegebene Hilti Geräte schnell stillgelegt werden.
  • Für Großkunden mit mehr als 5.000 Betriebsmitteln oder Standorten wurde die Suchfunktion in der Web-Anwendung weiter verbessert.
  • Mit der neuen Unterschriftsfunktion kann der Empfang von Betriebsmitteln direkt per Unterschrift am Smartphone bestätigt werden.
  • Abgeschlossene Services und deren Anhänge können direkt in der mobilen App aufgerufen werden.
  • Es werden drei neue Sprachen unterstützt: Tschechisch, Slowakisch und Türkisch.

Eine ausführlichere Übersicht darüber, welche Funktionen und Erweiterungen in der Version 2.5 enthalten sind, finden Sie hier auf der Hilti Website.

ON!Track V2.4.1 – Mobile App Release

Veröffentlichung: November 2016

Mit Mobile App Release 2.4.1 werden kleine Fehler behoben.

ON!Track 2.4.0.2 – Web Patch

Veröffentlichung: November 2016

Mit dem Web Patch 2.4.0.2 werden kleine Fehler behoben.

ON!Track V2.4 - Web Release

Veröffentlichung: Oktober 2016

Die Release-Version 2.4 bietet die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen: 

  • Die Sprachen Dänisch, Schwedisch und Finnisch sind jetzt verfügbar.
  • Die Leistungsfähigkeit und Suchfunktion wurden weiter verbessert – sowohl in der Web- als auch in der Mobile App.

Das Release der Mobile App findet am Samstag den 15.10.2016 statt. Hilti ON!Track steht Ihnen während dieser Zeit zur Verfügung. 

ON!Track V2.3.2 - Web Patch

Veröffentlichung: August 2016

Mit diesem Patch werden wichtige Spalten im Betriebsmittel- und Standort-Raster wieder eingepflegt,
die mit dem 2.3 Release entfernt wurden.

Liste der Spalten:
Flotten Kostenstelle
Kostenstelle
Garantieverlängerung
Organisatorische Referenz Flottenmanagement
Kostenstelle Standort
Auftragsnummer
Mietbeginn
Mietgeräte Anspruch
Vorlagenbezeichnung
Anbieter/Hersteller

ON!Track V2.3.1 – Mobile App Release

Veröffentlichung: August 2016

Das Mobile App Release ist nun verfügbar als Version 2.3.1.

ON!Track V2.3 – Release

Veröffentlichung: August 2016

Die ON!Track Software-Version 2.3 weist neben einer höheren Geschwindigkeit und Leistung eine Vielzahl weiterer Verbesserungen auf,
wodurch die Benutzerfreundlichkeit noch weiter gesteigert und optimiert wird. 

Eine detaillierte Übersicht der Funktionen und Verbesserungen der Release-Version 2.3 ist hier zu finden.

Bitte beachten: Sie müssen einen ON!Track-Vertrag abgeschlossen haben, um die App benutzen zu können.

Kontakt
Kontakt