ON!Track Software zur Betriebsmittel­­­ver­waltung

Vereinen Sie eine effiziente, transparente Verwaltung von Betriebsmitteln, einfache Standort­ermittlung und sichere Dokumentation

Wer hat heute morgen eigentlich den Nasssauger mitge­nommen? Sind alle Einsatzfahrzeuge passend für den heutigen Einsatz ausgestattet? Darf der Bohrhammer noch auf die Baustelle oder muss er gewartet werden?

Die ON!Track Betriebsmittel­verwaltung bietet Ihnen ein einfaches, durchdachtes Komplettsystem, das Sie in allen nötigen Schritten des Betriebsmittelmanagements unterstützt:

  • Lagerverwaltung für Geräte, Werkzeuge und Material.
  • Lückenlose Dokumentation von Prüfterminen und Sicherheitszertifikaten.
  • Inventur per Knopfdruck im Lager, am Einsatzfahrzeug oder auf der Baustelle.

HÄTTEN SIE DAS GEDACHT?

90 Stunden

werden monatlich
mit der Betriebsmittelsuche auf Baustellen verschwendet.

75 Prozent

aller Unternehmen
haben Schwierigkeiten Zertifikate & Prüftermine zu verwalten.

8.000 Euro

Schaden pro Jahr
werden durch verlorene Geräte verursacht.

24 Geräte

gehen im Durchschnitt
pro Jahr einfach verloren.

3 gute Argumente für Hilti ON!Track

Hilti ON!Track ist die digitale Lagerverwaltung für alle Ihre Betriebsmittel in der gesamten Baubranche – und zwar unabhängig vom Hersteller oder der Art des Betriebsmittels. Tausende Kunden, aus allen baunahen Branchen, weltweit, nutzen bereits unser durchdachtes, digitales System, um die Produktivität und Arbeitssicherheit in ihren Unternehmen nachhaltig zu erhöhen.

Steigern Sie die Produktivität

Mit Hilti ON!Track wissen Sie überall und immer, wo Ihre Geräte und Arbeitsmittel aktuell sind. So verlieren Sie keine wertvolle Zeit mehr mit der Suche oder, im schlimmsten Fall, dem Besorgen von Ersatzgeräten.

Und weil Sie auch wissen, welche Geräte oder Verbrauchsmittel in welcher Menge und  wie lange im Einsatz sind, können Sie Lagerbestand, Verbrauch und Nachschub optimal kontrollieren und planen. 

Sorgen Sie für Arbeitssicherheit

Wann muss welches Gerät gewartet oder kalibriert werden? Wann sollte welcher Mitarbeiter seine Zertifikate und Schulungen erneuern? Wissen Ihre Mitarbeiter, welche Arbeitsgeräte noch sicher zu benutzen sind?

Hilti ON!Track erinnert Sie automatisch an wichtige Termine und hält Sicherheitszertifikate und Prüfhistorien zu Ihren Geräten bereit. So erfüllen Sie mit minimalem Zeitaufwand lückenlos  alle Dokumentationspflichten der Betriebssicherheitsverordnung.

Optimieren Sie Ihren Gerätepark

Mit Hilti ON!Track sorgen Sie für mehr Effizienz im Gerätepark: Sie haben nicht nur einen ganz genauen Überblick darüber, welche Geräte Sie besitzen. Sie wissen auch, welche Geräte am häufigsten im Einsatz sind, und welche viel Zeit im Lager verbringen. So können Sie ganz leicht Ihren Lagerbestand an Geräten, Werkzeugen und anderen Arbeitsmitteln  auf Ihre Bedürfnisse optimieren.

Darum ist es so wichtig, den Bestand an Betriebsmitteln im Lager und am Einsatzort zu optimieren:

  • Mehr Effizienz: Mit passenden, auf Ihre Arbeit abgestimmten Geräten erledigen Sie Ihre Aufgaben zügiger und sicherer.
  • Weniger Ausfallzeiten: Der Einsatz genau des richtigen Geräts bei jeder Aufgabe bietet Ihnen maximale Zuverlässigkeit und geringe Ausfallzeiten wegen Reparaturen oder Wartungen.
  • Schlanker Gerätebestand: Geräte mit optimaler Technologie und guter Qualität helfen Ihnen, Ihren Gerätepark übersichtlich zu halten und Doppelanschaffungen zu reduzieren.
  • Weniger versteckte Kosten: Mit einem optimierten Gerätepark reduzieren sich indirekte Gerätekosten durch geringen Beschaffungs- und Verwaltungsaufwand, weniger Reparaturkosten und Mietkosten für Ersatzgeräte.

So funktioniert die ON!Track Betriebsmittel­verwaltung

Mit ON!Track alles im Griff

Mit der Bestandsmanagement Software ON!Track verwalten Sie Ihre Betriebsmittel und Sicherheitszertifikate ganz einfach. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Betriebsmittel nicht nur am richtigen Ort sind, sondern auch geprüft und sicher zu bedienen sind.

Video ansehen

Kostenlosen Beratungstermin vereinbaren

ON!Track in vier Schritten:

ON!Track Beratung und Prozess-Analyse - Schritt 1
1 / 4
Beratung und Prozess-Analyse

Die Einführung eines neuen Systems für die Werkzeug- und Geräteverwaltung muss sorgfältig geplant werden. Deshalb analysieren wir mit Ihnen Ihre bestehenden Prozesse und arbeiten Ihre individuelle ON!Track-Lösung aus.

Maßgeschneiderte Werkzeugverwaltung ON!Track - Schritt 2
2 / 4
Ihre maßge­schneiderte ON!Track-Lösung

Sie entscheiden, wie ON!Track Ihnen den größten Mehrwert bringt. Wir passen Ihren Hilti ON!Track Account exakt auf Ihre Bedürfnisse an.

Einführung der Software ON!Track - Schritt 3
3 / 4
Einführung der Software-Lösung

Wir helfen Ihnen, alle Geräte samt ihrer Kerndaten per Etikett im System zu registrieren. Dafür ist keine Installation notwendig, da ON!Track web-basiert ist. Ihre Mitarbeiter haben sofort standortunabhängig per App Zugriff auf alle relevanten Daten.

ON!Track Schulung - Schritt 4
4 / 4
Schulung Ihrer Mitarbeiter

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter ON!Track von Beginn an optimal nutzen können, führen unsere Hilti ON!Track Spezialisten in Ihrem Unternehmen eine umfassende Schulung durch.

Active Tracking

Alles im Blick mit Active Tracking

  • Wissen Sie immer, wo sich Ihre wichtigsten Geräte gerade befinden, und wer welches Arbeitsmittel dabei hat?

    Mit Hilti ON!Track und Active Tracking wissen Sie es jetzt – jederzeit und ganz genau. Denn Hilti ON!Track ist jetzt mit einem neuem Bluetooth-Tracking-System ausgestattet. Befestigen Sie die einzelnen Smart Tags an Ihren Betriebsmitteln, wie z. B. an Geräten, Verbrauchs­mittel­packungen oder Werkzeugen. Die Tags sind sofort einsatzbereit und senden kontinuierlich und bis zu 30 Meter weit ein Bluetooth Signal aus. Über die Active Tracking Funktion der ON!Track App können Sie nun jederzeit Ihre Umgebung nach den Bluetooth-Signalen der Tags abscannen. Sofort sehen Sie auf dem Bildschirm den exakten Standort jedes erfassten Gerätes. Das erlaubt zum Beispiel eine blitzschnelle Inventur in Ihrem Lager, am Einsatzort oder am Einsatzfahrzeug.

    Erfahren Sie mehr im Experteninterview

 

Außerdem überträgt ON!Track jedes Mal, wenn Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter ein Smart Tag Signal erfassen, die Geräte-ID sowie Zeit, Datum und Ort in die Hilti Cloud. So können Sie die kompletten Daten zum aktuellen Status Ihrer wertvollen und häufig genutzten Betriebsmittel auch später noch überall und von jedem PC oder Mobilgerät aus abrufen. 

Active Tracking: Unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren

Arbeitssicherheit

ON!Track erfolgreich einsetzen

Arbeiten Ihre Mitarbeiter auf der Baustelle mit sicheren und geprüften Geräten und Werkzeugen? Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung müssen Sie jederzeit eine lückenlose Dokumentation der Prüfhistorie Ihrer Betriebsmittel vorlegen können. Mit herkömmlichen Verwaltungs­methoden, wie umständlichen Exceltabellen, abgeheftet in schweren Aktenordnern, kostet Sie das sehr viel Zeit, Geld und Mühe. Aber auch bei der Verwaltung Ihrer Sicherheits­dokumente erleichtert Ihnen Hilti ON!Track die Arbeit.

So unterstützt ON!Track Arbeitssicherheit:

  • Verwaltung aller Sicherheitsdokumente (DGUV V3 Prüfung etc)
  • Festlegen von Service- und Reparaturintervallen
  • Erinnerungen an Schulungen und Zertifikatserneuerungen

Erfahren Sie im Video, wie Unternehmen Hilti ON!Track erfolgreich einsetzen.

Video ansehen

ON!Track im Arbeitsalltag

So unterstützt Sie Hilti ON!Track

Was kann ich damit managen?

• Geräte

• Arbeitsmittel

• Verbrauchsmaterialien

• Zertifikate und Gerätedokumente

  • Prüf- und Wartungstermine

Wie verwalte ich meine Betriebsmittel?

  • Kennzeichnung mit einer singulären ID-Nummer
  • Smart Tags mit Bluetooth Technologie
  • Barcode Etiketten
  • Cloudbasierte Software mit 24/7 Zugriff

Welche Unterstützung bietet mir Hilti dabei?

  • Beratung vor Ort
  • Passgenaue Anpassung des Systems
  • Vollständige Einrichtung inklusive Daten-Upload und Erfassung Ihrer Betriebsmittel
  • Vor-Ort-Schulung und Unterstützung bei Anpassungen und Änderungen des Systems
  • Exklusiver Kundenservice rund um die Uhr
     

Was beinhaltet das ON!Track Paket?

Die Hardware: Robuste, alltags- und baustellentaugliche Tags, geeignet für jedes Betriebsmittel

Die Software: Eine speziell gesicherte, cloudbasierte Software, die Ihnen Zugriff auf Ihre Daten erlaubt – egal wann, egal wo, per App oder PC.

Der Service: Unsere ON!Track Spezialisten richten das System passgenau für Ihr Unternehmen ein, schulen Ihre Mitarbeiter umfassend und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung. 

ON!Track funktioniert für alle Betriebsmittel - unabhängig von Art, Modell und Hersteller.

Für Hilti ON!Track Kunden

Noch Fragen? Hier finden Sie die Antwort

  •   Hilti ON!Track - FAQ-Bereich

    Wieviel kostet Hilti ON!Track? Kann ON!Track für alle Geräte und Werkzeuge verwendet werden? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie im ON!Track FAQ Bereich.

    Zu den FAQs