Zweistufenausbildung
Stufe I:
Fachbauleiter vorbeugender baulicher Brandschutz
Erwerb von Grundlagen und Kenntnissen zur praxisbezogenen Bauleitung aus brandschutztechnischer Sicht.
Zielgruppe:
- Techniker und Meister im Bauhaupt-/ Baunebengewerbe (WKSB Isolierer, SHK, Elektro, Ausbau etc.)
- Facharbeiter mit nachgewiesener Berufserfahrung im Brandschutz
- Architekten/ Ingenieure
Stufe II:
Sachverständiger vorbeugender baulicher Brandschutz
Bewertung der baulichen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes vor dem Hintergrund rechtlicher Vorgaben. Die Sachverständigen haben zusätzlich das Recht, einen Stempel der TAS zu führen.
Zielgruppe:
- Verantwortliche aus den o.g. Bereichen der Bauplanung, Ausführung, Verwaltung oder Industrie, die die Stufe I erfolgreich abgeschlossen haben (bzw. durch den Prüfungsausschuss genehmigt wurden).
Es besteht die Möglichkeit an einer Ausbildung zum Master of Engineering oder einer Personenzertifizierung nach DIN EN ISO/ IEC 17024 : 2003 im Rahmen separater Veranstaltungen der TAS teilzunehmen.
Bildungsträger:
Technische Akademie Südwest e.V. (TAS), Kaiserslautern
Veranstaltungsort:
Hilti Akademie | Hiltistr. 2 | 86916 Kaufering
Hotel:
Hotel Rid | Bahnhofstr. 24 | 86916 Kaufering | Tel.: 08191 – 6580
(Die Übernachtungskosten einschließlich Frühstück sind vom Teilnehmer selbst zu tragen)
Seminargebühr:
Fachbauleiter 3.895 € (zzgl. Mwst; inkl. Mittagessen und Tagungsgetränke)
Sachverständiger 4.295 € (zzgl. Mwst; inkl. Mittagessen und Tagungsgetränke)