Webinar: Schluss mit Staub

So schützen Sie Ihre Mitarbeiter & beschleunigen Ihre Baustellen

Nehmen Sie das Thema Staubbelastung nicht auf die leichte Schulter. Die Staubbelastung auf der Baustelle kostet Sie mehr Geld, als Sie denken. Versteckte Kosten lauern nicht nur in der verringerten Nutzungsdauer Ihrer Geräte, sondern vor allem in der Produktivität Ihrer Mitarbeiter. Im Webinar erklären wir, auf was es ankommt.

Webinar: Staubfrei arbeiten

Nehmen Sie am Webinar teil, wenn Sie diese Themen beschäftigen:

Staub Mitarbeiter

Ist es für Sie herausfordernd Mitarbeiter zu halten und Neue zu gewinnen?

Staub Regularien

Sind Sie vertraut mit den aktuellen Regularien?

Staub Risiken

Kennen Sie die neusten Lösungen, um Abläufe auf der Baustelle zu beschleunigen?

Mit leistungsfähigen Staubmanagement-Systemen erreichen sie eine bis zu ...

60 %

Höhere
Gerätelebensdauer

20 %

Höhere
Werkzeuglebensdauer

20 %

bessere
Geräteleistung über die Lebensdauer des Geräts

So viel Staub entsteht bei folgenden Anwendungen ...

17 kg

Staub pro Stunde
entsteht beispielsweise beim Schneiden & Schlitzen von Mauerstein

6 kg

Staub pro Stunde
entsteht beispielsweise beim Abriss von Betondecken

Termine & Anmeldung

Wählen Sie einfach einen Tag & Uhrzeit aus

Verlosung*

WIR VERLOSEN UNTER DEN WEBINAR-TEILNEHMERN:

3 x Hilti Akkusauger VC 5-A22

3 x Hilti Sicherheits-schulung Staub

* Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig. Teilnahmeberechtigt sind gewerbliche Hilti-Kunden (mit Kundennummer), die sich zu einem der insgesamt neun angebotenen Termine des Webinars „SCHLUSS MIT STAUB“ sowie zu dieser Verlosung angemeldet und zum Termin eingeloggt haben. Nach Beendigung des letzten Webinar-Termins am 04.11.2021 werden unter den Teilnehmern aus allen neun Terminen die Gewinner unter Ausschluss des Rechtsweges ausgelost. Jeder Teilnehmer hat dieselbe Gewinnchance und kann einmal gewinnen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden bis spätestens 19.11.2021 per E-Mail informiert. Die Lieferung des Gewinns erfolgt auf dem Versandweg bzw. erfolgt durch Teilnahme des Gewinners am Sicherheitstraining „Staub“.

Teilt der Gewinner nicht binnen 14 Tagen nach Gewinninformation eine Lieferadresse mit, verfällt der Gewinnanspruch. Veranstalter ist die Hilti Deutschland AG, Hiltistraße 2, 86916 Kaufering. Mitarbeiter der Unternehmen der Hilti-Gruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Datenschutzhinweise: Für die Teilnahme an der Verlosung sowie die Ziehung und Benachrichtigung der Gewinner werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse) durch die Hilti Deutschland AG, Hiltistraße 2, 86916 Kaufering  gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO verarbeitet. Teilnehmer willigen hiermit in die Erhebung und Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten zu den zuvor genannten Zwecken ein. Die Übermittlung der personenbezogenen Daten durch die Teilnehmer erfolgt freiwillig und kann jederzeit gegenüber dem Datenschutzbeauftragten der Hilti Deutschland AG unter de.datenschutz@hilti.com widerrufen werden. Teilnehmer haben gemäß Art. 15 – 21, 77 DSGVO das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch bzgl. der sie betreffenden personenbezogenen Daten.