Schulung: Dübelbefestigung

Hilti SIW 22T-A 1/2"

Die Befestigungssysteme haben sich in den letzten Jahren über die ETA (Europäische Technische Zulassung) sehr stark weiterentwickelt. Dabei hat sich die Leistung und das Spektrum der Anwendungen deutlich erhöht – erhöht hat sich damit aber auch die Kompetenzanforderung an die Monteure. Außerdem fordert das DiBT für das Setzen eines zugelassenen Dübels eine Fachunterweisung. Wir bringen Sie somit mit unserem Befestigungstraining sowohl in der Theorie als auch bei der praktischen Anwendung auf den neuesten Stand der Technik. 

Seminarinhalte

  • Rahmenbedingungen unter deutschem Baurecht
  • Erklärung der wesentlichen Inhalte einer allgemeinen, bauaufsichtlichen Zulassung für die Dübelmontage
  • Vermittlung von Grundlagen zur Befestigungstechnik
  • Behandlung von dübelspezifischem Fachwissen
  • Vermittlung der Kompetenzanforderungen für Dübelmonteure in Theorie und Praxis

Unser Training für Sie - Ihr Gewinn

Hilti heating and refrigeration training
  • Sicherheit in der Produktauswahl und in der zulassungskonformen Anwendung
  • Kompetenzaufbau in der Befestigungstechnik
  • Sicherheit in der Bauabnahme
  • Sichere Handhabung der Geräte

Steckbrief

Inhalte und Umfang des Seminars  
1. Zielgruppe Anwender, Monteure
2. Fachrichtung Dübelmontage
3. Dauer 4 Stunden
4. Ort Auf Anfrage

Anfrage Schulung Dübelbefestigung