Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Geeignet für die Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton mit allen Verankerungselementen
  • Neues Aufrauwerkzeug für zuverlässig hohe Leistung bei diamantgebohrten Löchern
  • Der am schnellsten aushärtende Epoxidmörtel, der auf dem Markt erhältlich ist
  • Mehr Flexibilität bei der Montage durch lange Verarbeitungszeiten
  • Mörtel für den ganzjährigen Einsatz: härtet auch bei Temperaturen bis -5 °C noch aus
Anwendungen
  • Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse (z. B. Verlängerung/Anschluss an Wänden, Platten, Treppen, Säulen, Fundamenten usw.)
  • Sanierung von Gebäuden, Brücken und anderen Bauwerken, Nachrüstung und nachträgliche Verstärkung von Betonbauteilen möglich
  • Verankerung von tragenden Stahlkonstruktionen (z. B. Stahlstützen, Stahlträger usw.)
  • Ersatz von falsch gesetzten oder fehlenden Bewehrungsstäben oder Kupplungen
  • Befestigungen mit seismischen Anforderungen