Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Effizient: Nur halb so viele Hammerschläge erforderlich wie bei Standard-Schlagdübeln mit einer Einbettungstiefe von 25 mm
  • Perfekte Ausführung: Für dauerhaft hochwertige Fassaden
  • Schnell: Vormontierter Nagel mit passgenauem Schlagschutz
Anwendungen
  • Befestigung aller Arten von Dämmstoffen mit einer Dicke von 60 bis 260 mm auf allen Untergründen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb