Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Flexible Verankerungstiefe (zugelassen für 50 mm und 70 mm) – der ideale Anker für eine breite Palette von Anwendungen bei nahezu allen Grundmaterialien
  • Breites Spektrum an Befestigungshöhen (bis 150 mm). Ankerlängen von 60 mm bis 200 mm
  • Vormontiert für optimale Handhabung und Befestigungsqualität
  • Erhältlich in verschiedenen Größen, Kopfkonfigurationen und Materialien für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen
Anwendungen
  • Befestigung von Stahlunterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden
  • Typische Einsatzbereiche für Metallbauer, z. B. Befestigung von Handläufen, Fenstergittern, Geländern, Brüstungen usw.