Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Extra lang für die Überbrückung von dicken Putzschichten bis 30 mm
  • Bildet beim Setzen in Hohluntergründen und doppelt beplankten Leichtbauwandplatten einen „Knoten“
  • Kontrollierte Schraubenführung; kein Ausbrechen oder Verlaufen der Schraube aus dem Dübelschaft
  • Entwickelt für minimales Verdrehen und für maximalen Halt im Bohrloch mit 4-fach-Spreizspitze
  • Handelsübliche Standardschrauben verwendbar (siehe technische Daten)
Anwendungen
  • Renovierungsarbeiten an dicken Putzschichten und doppelt beplankten Gipskartonplatten, z. B.: Lattungen, Verteilerdosen, Kabel, Lichtschalter, Leuchten, Konsolen, Schilder, Regale, Sanitärbefestigungen, Wandhalter u.v.m.
  • Extra langer Kunststoffdübel für Sanierung, Trockenbau und Renovierung