Verfüllscheibe (Edelstahl)
New productArtikel #r4929927
Set zum Verfüllen des Ringspalts mechanischer und chemischer Dübel (A4 Edelstahl)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfachere Handhabung, auch bei mehreren Befestigungspunkten
- Durchsteckmontage möglich
- Optimale Lastübertragung mittels Zentrierung durch die Kugelscheibe und der Verfüllung des Ringspaltes
- Größen M8-M20, inkl. Kontermutter (wie in Abbildung gezeigt)
Anwendungen
- Für Anwendungen, bei denen Querkräfte direkt und gleichmäßig aufgenommen werden müssen (Ringspalt verfüllt mit HIT-HY oder HIT-RE Injektionsmörtel, je nach zu befestigendem Stahlelement)
- Dübelanwendungen mit seismischen oder dynamischen Lasten
- Die Lücke bei Segmentankern (HST, HST2, HST3, HDA, HSL-4, HMU, HSA) muss mit HIT-HY Injektionsmörtel verfüllt werden (HIT-RE ist nicht geeignet)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.