Hinterschnittanker HDA-P
New product
Ultimate
Artikel #r1191
Hinterschnittanker (verzinkt) für höchste Leistung bei Vorsteckmontage und dynamischen Lasten
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Ermüdung, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton), Nuklear (NQA-1), Seismisch
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kombiniert die Flexibilität und sofortige Belastbarkeit eines nachträglich montierten mechanischen Ankers mit der Leistung eines einbetonierten Kopfbolzens
- Kleine Rand- und Achsabstände dank der geringen Spreizkräfte
- Selbsthinterschneidung ermöglicht eine schnellere und sicherere Montage ohne separates Hinterschnittwerkzeug oder zusätzliche Arbeitsschritte
- Durch Verspreizung hält der Anker sicherer unter Stoßbelastungen auch in gerissenem Beton
- Hergestellt im Rahmen eines Programms gemäß NQA-1 zur Qualitätssicherung bei kerntechnischen Anlagen mit weitreichenden Zulassungen
Anwendungen
- Schwerlastbefestigungen für alle dynamischen Anwendungen (Ermüdung, seismische und Stoßbelastungen) in gerissenem und ungerissenem Beton, darunter Anwendungen in Kernkraftwerken
- Befestigungen zum Abstützen schwerer Rohre, Sicherheitseinrichtungen, Industriemaschinen, Kranschienen, Wohnheim-Strukturen, Leitplanken, Dachbefestigungen, Aufzugsschienen, Brückenertüchtigung usw.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.