Hinterschnittanker HSC-A mit reduzierter Einbindetiefe
New product
Ultimate
Artikel #r1205
Hinterschnittanker für Höchstleistungen bei reduzierter Einbindetiefe, mit Außengewinde (Kohlenstoffstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geringe Verankerungstiefe für dünne Betonuntergründe oder dort, wo die zulässige Bohrtiefe begrenzt ist
- Besonders niedrige Spreizkräfte ermöglichen hohe zulässige Belastbarkeit auch bei kleinen Rand- und Achsabständen
- Selbsthinterschneidung ermöglicht eine schnelle und sichere Montage – kein separates Hinterschnittwerkzeug und keine besondere Handhabung erforderlich
- Verspreizung hält den Anker unter Stoßbelastungen auch in gerissenem Beton sicher
- Es muss nur ein einfaches zylindrisches Loch gebohrt werden – kein separater Hinterschnitt erforderlich
Anwendungen
- Sicherheitsrelevante mittelschwere Befestigungen in gerissenem oder ungerissenem Beton, insbesondere dort, wo eine geringe Verankerungstiefe und/oder kleine Randabstände oder enge Achsabstände erforderlich sind
- Beispiele: Treppen-Handläufe, Sprinklerleitungen, Lüftungsrohre, Sitzmöbel, Fassadenkonstruktionen, Parkschranken usw.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.