Extra langer Kunststoff-Universaldübel HUD-L
New product
Standard
Artikel #r637
Kostengünstige, verlängerte Universal-Kunststoffdübel für Befestigungen in dickeren Putzschichten und doppelt beplankten Trockenbauwänden
- Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein), Trockenbau
- Kopfkonfiguration: k. A.
- Zulassungen / Prüfberichte: k. A.
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Extra langer Kunststoff-Universaldübel – zur Überbrückung von dicken Putzschichten bis 30 mm
- Geeignet für Hohlwände – knotenbildend beim Setzen in Hohluntergründen und doppelt beplankten Trockenbauwänden
- Zuverlässigere Befestigung – Hilti Kunststoff-Universaldübel HUD-L führen die Schraube ohne Ausbrechen oder Verlaufen der Schraube aus dem Dübelschaft
- Einfacheres Setzen – minimales Verdrehen und sicherer Halt im Bohrloch dank 4-fach-Spreizspitze
- Für branchenübliche Schrauben – mit diesen Kunststoffdübeln können handelsübliche Schrauben verwendet werden (separat erhältlich, siehe technisches Datenblatt für die erforderliche Schraubengröße)
Anwendungen
- Renovierungsarbeiten an dicken Putzschichten und doppelt beplankten Trockenbauplatten – z. B. Lattungen, Verteilerdosen, Kabel, Lichtschalter, Leuchten, Konsolen, Schilder, Regale, Sanitärbefestigungen, Wandhalter u.v.m.
- Extra langer Kunststoffdübel für Sanierung, Trockenbau und Renovierung