Kunststoff-Leichtdübel HLD
New product
Standard
Artikel #r220
Wirtschaftlicher Kunststoff-Kippdübel zur Befestigung in Lochstein und Trockenbau, Einbau mit normaler Holzschraube
- Werkstoffzusammensetzung: Polyamid
- Bohrerdurchmesser: 10 mm
- Produktklasse: Standard
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Flügel mit Rückfederung, passen sich jedem Untergrund an
- Flexibilität bei der Schraubenauswahl
- Rippen am Schaft verhindern, dass der Anker sich während der Montage mitdreht
- Bleibt ohne Schraube in der Wand montiert, was den Komfort bei Handhabung, Montage und Wiederverwendung erhöht
- Einzigartige, einteilige Gestaltung für schnellere und einfachere Montage
Anwendungen
- Befestigungen auf geringtragenden Untergründen mit Hohlräumen. Für Verwendung mit handelsübliche Holzschrauben
- Verankerung in Lochziegel oder Lochstein, Trockenbauwand, Beton
- Für Anwendungen im leichten Lastbereich