Kunststoff-Schraubdübel HRD-H
New product
Premium
Artikel #r4677
Vormontierter Kunststoffdübel mit Schraube (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) für Beton und Mauerwerk
- Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton (gerissen), Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Unschlagbare Vielseitigkeit – flexible Verankerungstiefe (zugelassen für 50 mm und 70 mm), dadurch sind die Kunststoffdübel ideal für eine breite Palette von Befestigungen und Untergrundmaterialien
- Mehrere Ausführungen erhältlich – verschiedene Kombinationen von Schraubenkopf und Korrosionsbeständigkeit je nach Projektanforderungen
- Zeitsparend auf der Baustelle – diese Kunststoffdübel für Beton sind einsatzfertig vormontiert zur Verwendung mit der mitgelieferten Schraube
- Umfassende Dokumentation verfügbar – siehe technisches Datenblatt für wichtige Belastungs-, Widerstands-, Bemessungs- und Montagedaten
Anwendungen
- Vorgehängte hinterlüftete Fassaden – Befestigung von Konsolen für Fassaden an Beton und Mauerwerk
- Metallbearbeitung – Befestigung von Handläufen, Geländern, Brüstungen, Fenstergittern und anderem Baumetall an Beton und Mauerwerk
- Geeignet zur Befestigung von Vorrichtungen bis 150 mm Dicke (Ankerlängen von 60 mm bis 200 mm erhältlich)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.