Schraubanker HUS3-H
New product
Ultimate
Artikel #r2523586
Schraubanker (Kohlenstoffstahl) mit Sechskantkopf für höchste Leistungen
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern
- Sechskantschraubenkopf mit integrierter Unterlegscheibe für ein sauberes Erscheinungsbild bei Durchsteckmontage
- Zuverlässiges Setzen, auch ohne Drehmomentschlüssel
- Drei Einbettungstiefen für maximale Gestaltungsfreiheit
- DiBt-Zulassung für Wiederverwendbarkeit in Frischbeton für temporäre Anwendungen – voll zugelassenes, wiederverwendbares System mit Prüf-Lehren für alle erhältlichen Durchmesser (8, 10, 14 mm)
Anwendungen
- Geländer und Handläufe
- Temporäre Anwendungen
- Befestigungen von Schienen und Konsolen
- Installation von Lager- und Regalsystemen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.