HST3-R Edelstahl-Bolzenanker
New product
Ultimate
Artikel #r3987999
Bolzenanker (A4-Edelstahl) für höchste Leistung in gerissenem Beton und bei seismische Lasten
- Werkstoff, Korrosion: Nichtrostender Stahl A4
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kostengünstigere, optimierte Ankerausführung – mehr Verankerungstiefen und flexible Rand- und Achsabstände ermöglichen kostengünstigere Anwendungen mit kleineren Grundplatten und Fassadenkonsolen
- Schnellere und einfachere Montage – ohne Bohrlochreinigung (M8 bis M20) und geeignet für automatisches Vorspannen mit dem Hilti Adaptive Torque Tool (M8 bis M16)
- Unterstützung bei der Bemessung – mit PROFIS Engineering Suite lässt sich die Bemessung von Stahl-Beton-Verbindungen vereinfachen, alternativ berät Sie das Hilti Engineering Team bei komplexeren Projekten
- Einfachere Kontrolle – Kopfmarkierung zeigt die Art und Länge des Bolzens und vereinfacht so die Qualitätskontrolle nach dem Setzen
Anwendungen
- Bolzenanker aus Edelstahl für alle sicherheitsrelevanten Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton in korrosiven Umgebungen
- Alle sicherheitsrelevanten Befestigungen bei seismischen Anforderungen; Kategorie C1 für nicht-tragende Elemente und Kategorie C2 für tragende Elemente
- Befestigung von Grundplatten, Handläufen, Fassadensystemen, Maschinen oder Regalen an Beton, wenn Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist
- Geeignet für den Einsatz in korrosiven Umgebungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.