Kernbohrgerät DD 120
New productArtikel #r3677
Äußerst kompaktes, leichtes und mobiles Diamantbohrgerät für ständergeführte Betonbohrungen von 16 bis 162 mm (5/8 bis 6-3/8")
- Durchmesserbereich: 16 - 162 mm
- Untergrundmaterial: Beton
- Betriebsart: Ständergeführtes Bohrsystem
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfach in der Handhabung durch intuitiv gestaltete Funktionen und Bedienelemente
- Kompaktes und leichtes Kernbohrgerät für Beton, deshalb viel einfacher in der Handhabung
- Zwei-Gang-Getriebe für optimale Drehzahl und optimales Drehmoment
- LED-Leistungsanzeige führt auch ungeübte Anwender zu optimaler Bohrgeschwindigkeit und maximaler Bohrkronen-Lebensdauer
- Mit der Hilti BI+ Schnellaufnahme können Sie Bohrkronen in Sekunden wechseln – kein Werkzeug erforderlich (werkzeugloses System)
Anwendungen
- Installation von Rohren für Sanitärbereich, Heizung und Klimaanlage
- Installieren von Zu- und Abwasserrohren
- Bohren von Öffnungen für Kabelpritschen
- Setzen von Dübeln mit großem Durchmesser und Bewehrungseisen
- Installieren von Schienen und Barrieren
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.