Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hohe Motorleistung und optimale Drehzahl durch robustes 2-Gang-Getriebe
  • Rutschkupplung, Überlastschutz und Sicherheitsschalter
  • Weniger Ausfallzeiten und Reparaturkosten: Ein fälliger Service wird rechtzeitig von der Serviceanzeige signalisiert.
  • Werkzeugloser Bohrkronenwechsel durch BI+ Einsteckende
  • Kompaktes Design und geringes Gewicht für leichte Handhabung
Anwendungen
  • Handgeführtes Nassbohren in armiertem Beton
  • Gang Handgeführte Trockenbohrungen in Kalksandstein, Gasbeton, Lochziegel, Ziegel und Klinkersteine
  • Sackbohrungen bei der Installation von Elektroarmaturen
  • Durchbruchsbohrungen für Kabel und Kabeltrassen
  • Durchbruchsbohrungen für Sanitär-, Heizungs- und Klimarohre

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren