Produktlinie

DD 150-U

Vielseitig einsetzbares Diamant-Kernbohrsystem für hand- oder ständergeführte Trocken- und Nasskernbohrungen, kleine bis mittlere Durchmesser bis 160 mm

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Nass- und Trockenbohren mit einem Gerät in verschiedenen Untergründen, ohne dass die Bohrzubehöre gewechselt werden müssen
  • Hohe Motorleistung und robustes Drei-Gang-Getriebe für optimale Bohrgeschwindigkeit
  • Die LED-Leistungsanzeige hilft auch ungeübten Anwendern, in allen Situationen die optimale Bohrgeschwindigkeit und die maximale Lebensdauer der Bohrkrone zu erreichen
  • Weniger Ausfallzeiten und Reparaturkosten: Ein fälliger Service wird rechtzeitig von der Serviceanzeige signalisiert.
  • Werkzeugloser Bohrkronenwechsel durch BI+ Einsteckende
Anwendungen
  • Ständergeführtes Nassbohren in Beton für Rohrdurchführungen, Kabeltrassen und Leitungen und zur Montage von Handläufen und Geländern
  • Handgeführtes Nassbohren zum Setzen von Dübeln mit großem Durchmesser und Bewehrungseisen
  • Handgeführte Trockenbohrungen im Mauerwerk zur Erstellung von Durchführungen für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsrohre sowie für Schornstein- und Ofenbau
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

5 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Nenneingangsleistung Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit* Menge
Nettopreis/ Preis­einheit*
3 492,00 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
2 211,02 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
4 554,30 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
3 725,00 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
3 725,00 EUR / 1 Stück