Kernbohrgerät DD 110-W
New productArtikel #r4141
Kompaktes, leichtes Diamantbohrgerät für handgeführte Trocken- und Nassbohrungen von 16 bis 162 mm (5/8 bis 6-3/8")
- Durchmesserbereich: 16 - 162 mm
- Untergrundmaterial: Beton, Mauerwerk
- Betriebsart: Handgeführtes Bohrsystem
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Motorleistung und robustes Zwei-Gang-Getriebe für optimale Bohrgeschwindigkeit
- Kompakt und leicht, deshalb viel einfacher in der Handhabung
- Rutschkupplung, Überlastschutz und Sicherheitsschalter für maximalen Arbeitskomfort
- Schnelle und mühelose Durchbrüche in Ziegeln, Blöcken und Beton
- Mit der Hilti BI+ Schnellaufnahme können Sie Bohrkronen in Sekunden wechseln – kein Werkzeug erforderlich (werkzeugloses System)
Anwendungen
- Handgeführtes Nassbohren in armiertem Beton
- Gang Handgeführte Trockenbohrungen in Kalksandstein, Gasbeton, Lochziegel, Ziegel und Klinkersteine
- Sackbohrungen bei der Installation von Elektroarmaturen
- Durchbruchsbohrungen für Kabel und Kabeltrassen
- Durchbruchsbohrungen für Sanitär-, Heizungs- und Klimarohre
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.