Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Dämmstoffbefestigung in nur einem Arbeitsgang
  • Schnelle Methode zum Befestigen von Steinwolle und EPS-Dämmstoffen auf Beton oder Betonwerkstein
  • Hohe Produktivität
  • Fünfmal schnellere Befestigung von Dämmsystemen auf Beton, Mauerwerk und Stahl als bei herkömmlichen Verfahren
  • Die Oberflächenstruktur der Scheibe sorgt für eine optimale Anhaftung des Putzes
Anwendungen
  • Befestigung von Steinwolle und EPS-Dämmstoffen an Innen- und Aussenwänden einschließlich Fassaden
  • Befestigung von Dämmstoffen mit einer Dicke von 25–200 mm möglich
  • Befestigung auf Beton (45 N/mm2), Stahl und Mauerwerk

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb