Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Für Stahlmaterial von 3 bis 6 mm
  • Einfaches Sichtprüfen der Befestigungsqualität mit Hilfe der Nagelvorstandslehren
  • Mit dem DX 76-PTR (Durchstanzsicherheit) Bolzensetzwerkzeug ist auch auf dünnen Untergründen ab 3 mm Dicke eine hervorragende Befestigungsqualität gewährleistet
  • Geeignet für Stahlfestigkeiten S235-S355
  • Einfache Sichtprüfung der Befestigungsqualität mithilfe der Nagelvorstandslehren
Anwendungen
  • Bildet ein System mit dem Hilti DX 76-PTR zur optimalen Befestigung auf HTU Schienen, Stahlträgern und anderen Unterkonstruktionen mit einer Dicke von 3 bis 6 mm