X-NPH2 Befestigungselemente für Metallkonstruktionen
New product
Ultimate
Artikel #r1601
Einzelne Nägel zur Befestigung von Metallkonstruktionen auf Beton mit Bolzensetzgeräten
- Untergrundmaterial: Beton
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 160 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für die DX-Kwik-Technik – die Befestigungselemente werden über eine kleine Vorbohrung eingesetzt, die Haftrate steigt auf fast 100 % und das Grundmaterial wird geschont
- Durchgehend gute Befestigungsqualität und schnelle Montage
Anwendungen
- Befestigungen von Dicht- und Verkleidungsblechen auf Beton (Vorbohren mit TX-C 5/23 Anschlagsbohrer)