GX 3-ME Gasbetriebenes Setzgerät
New productArtikel #r4410162
Gasbetriebenes Setzgerät für elektrische und mechanische Anwendungen
- Abmessungen (L x B): 436 x 132 mm
- Gewicht Gerätekörper: 3.99 kg
- Elementaufnahme: 40 Nägel
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kein Akku – dadurch keine Stromquelle erforderlich und keine Ausfallzeiten durch Aufladen
- Gebogenes 40-Nagel-Magazin für bessere Zugänglichkeit an schwer zugänglichen Stellen und in tiefen Profilen
- Hohe Anzahl an Befestigungen ermöglicht hohe Produktivität und maximale Effizienz
- Große Auswahl an Nägeln zum Befestigen auf diversen Untergründen
- Gasanzeige beugt einer unerwarteten Arbeitsunterbrechung vor
Anwendungen
- Befestigung von Kabeln und Leerrohren auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fußböden
- Befestigung von verschiedenen leichten elektrischen Installationen auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fußböden
- Befestigung von Heizungsrohren auf Beton an Fußböden
- Geeignet für zahlreiche leichte Befestigungsanwendungen in Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl
- Befestigung von Trockenbauprofilen auf Beton, Vollmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fußböden – die Verwendung der speziellen Gerätenase für das Trockenbau-Bolzensetzgerät wird empfohlen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.