Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Die automatische Kolbenrückführung und der Kartuschenvorschub ermöglichen eine höhere Kennzeichnungsrate, ohne manuelle Repetierung
  • Komplette Mobilität und völlige Unabhängigkeit von elektrischen Stromversorgungen
  • Höhere Zuverlässigkeit dank einfacher Pflege und Wartung, sehr benutzerfreundlich
  • Mit dem X-PT Stangengerät können auch extrem heiße Werkstoffe aus sicherer Entfernung markiert werden
  • Bis zu 10 Prägezeichen bei einer beliebigen Kombination von Zahlen und Buchstaben in unterschiedlichen Schriftgrößen
Anwendungen
  • Kennzeichnen von Stahloberflächen
  • Kennzeichnung von heißen Materialien bei einer Temperatur von bis zu 800 °C, Markierung von Gussteilen verschiedenster Form und unterschiedlichen Typs, Markierung von Teilen, die mit Hammer und Lochzange gekennzeichnet werden, Kennzeichnung von Teilen außerhalb der normalen Produktionsumgebung.
  • Kennzeichnung von heißen oder kalten Brammen, Gießblöcken, Knüppeln und Blöcken sowie aller Arten von Stahlprofilen
  • Prägen von Seriennummern auf Komponenten für Flugzeuge, Schiffe, Offshore-Bohrplattformen, Eisenbahnwagen, Kräne, Bagger und Kfz-Komponenten für die industrielle Verwendung

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren