X-U MX Nägel für Stahl/Beton (magaziniert)
New product
Ultimate
Artikel #r3649
Magazinierte Hochleistungsnägel, die mit Bolzensetzgeräten in Beton und Stahl gesetzt werden
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Galvanisch verzinkte Nägel zur Befestigung auf Beton oder Stahl
- Höchste Haltewerte auf Stahl durch Vollrandierung
- In verschiedenen Längen bis 72 mm erhältlich
- Vollständig gerändelte Spitze für höhere Leistung auf hochfestem Stahl und hartem Beton
- Magazinierte Streifen mit jeweils 10 Nägeln – für äußerst hohe Produktivität und einfachere Belastbarkeit des Befestigungselements
Anwendungen
- Befestigung auf Beton oder Stahl
- Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton
- Befestigung von Luftschichtankern
- Befestigung von Holz auf Beton
- Aufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.