X-C P8S Nägel für Beton mit Unterlegscheibe
New product
Premium
Artikel #r2907428
Premium-Einzelnagel mit Stahl-Unterlegscheibe für Bolzensetzgeräte zur Befestigung in Beton
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein), Weicher bis mittelharter bewehrter Beton
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Befestiger mit vormontierter Unterlegscheibe; bietet eine größere Auflagefläche für eine bessere Klemmung des Befestigungsmaterials
- Vormontierte Stahl-Unterlegscheibe für maximalen Überzugswiderstand und Befestigung von weichen Werkstoffen auf Beton
- Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 45 N/mm² Betonstärke)
- Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
Anwendungen
- Befestigung von Holz auf Beton, z. B. Sperrholz, Holzlamellen, Schalungen, Trittplatten
- Zur Befestigung zahlreicher Materialien auf Beton und Mauerwerk
- Befestigung von Holzprofilen auf Beton
- Befestigung von Kappleisten zum Sichern von wasserdichten Membranen oder Feuchtigkeitssperren
- Holz auf Beton, z. B. Schalungen, Sicherheitsbarrieren usw.