X-P MX Universalnägel (magaziniert)
New product
Ultimate
Artikel #r6193252
Magazinierte Nägel der Ultimate-Leistungsklasse, die mit Bolzensetzgeräten in Beton und anderen Untergründen gesetzt werden
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Stahl, Mauerwerk (Kalkvollstein)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für Befestigungen auf hartem Beton (geprüft und zugelassen für Beton mit Festigkeit 55 N/mm², bis 25 mm | 1" Verankerungstiefe) und Stahl
- Lange konische Nagelspitze für bestes Eindringverhalten in hartem Beton und Stahl
- Höchste Härte (59 HRC) für beste Durchdringung von hartem Beton oder Stahl
- Gewährleistet bei Verwendung von Schienen mit einer Stärke bis zu 14 ga eine effektive Verankerungstiefe von 20 mm, 25 mm, 31 mm und 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" und 1 1/2")
- Höchste Lastaufnahme auf hartem Beton und Stahl
Anwendungen
- Befestigung auf weichem oder hartem Beton oder Stahl
- Befestigung von Trockenbauprofilen auf Beton
- Befestigung von Luftschichtankern
- Befestigung von Holz auf Beton
- Aufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren