X-C P8 Nägel für Holz
New product
Premium
Artikel #r8188600
Standard-Einzelnagel zur Befestigung von Holz auf Beton, für den Einsatz mit Bolzensetzgeräten
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton, Mauerwerk (Kalkvollstein)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Extra langer Nagel zur Befestigung von dickem Holz auf Beton
- Bestens geeignet zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
- Harter Nagel mit massivem Schaft zur versatzfreien Befestigung von dickem Holz auf Beton
- Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 45 N/mm² Betonstärke)
Anwendungen
- Befestigung von Holz auf Beton
- Befestigung von Schaltafeln auf Beton