REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Erhältlich mit einer maximalen Belastbarkeit von 5,5 kN, 9 kN und 12 kN
  • Zur Verwendung mit Kanthölzern mit einer Breite von 100 mm
  • Produkte entsprechen gemäß BGI 779 serienmäßig der Lastklasse 4 (LK4)
Anwendungen
  • Zum Errichten von Installationsplattformen in Aufzugsschächten

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe