Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Klemmfeder erleichtert die Justierung der Tragprofile
  • Konsole mit Rund- und Langlöchern zur Ausbildung der Fix- und Gleitpunkte mit bis zu 40 mm Justierbarkeit
  • Vormontiertes Trennelement für einfache Montage
  • 6,5-mm-Loch für Direktmontage und Verschraubung auf Beton, Stahl und Holz
  • 11-mm-Schraubenloch für Verankerung auf Beton und Mauerwerk
Anwendungen
  • Für alle Fassadenbekleidungen geeignet
  • Für die Montage von vertikalen Tragprofilen