Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Konsolenlängen von 80 bis 300 mm
  • Vormontiertes Trennelement
  • Polymer-Trennelement verhindert Korrosion zwischen Aluminium und Betonuntergrund
  • Produkt vereint Optionen für Befestigung mit Ankern und Schrauben
  • Lochdurchmesser 11 mm für Dübelmontage auf Beton- und Mauerwerkuntergrund
Anwendungen
  • U-förmige Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems – für die Montage hinterlüfteter Fassaden unabhängig von Wandbeschaffenheit zwischen den Geschossdecken
  • Für alle Fassadenbekleidungsarten geeignet
  • Präzise Montage und Ausrichtung von S2S Profilen
  • Langlöcher kompensieren Ausdehnung der S2S Profile